自動化開關電源

高效率電源供應器

三個開關式電源並排顯示。

我們的交換式電源一覽

額定功率 75 W

  • 輸入電壓:90 - 264 VAC
  • 輸出電壓:24 V
  • 輸出電流:3.2 - 4.2 A

額定功率 120 W

  • 輸入電壓:90 - 264 VAC
  • 輸出電壓:24 V 或 48 V
  • 輸出電流:2.5 - 3.2 或 5 - 6.5 A

額定功率 240 W

  • 輸入電壓:90 - 264 VAC
  • 輸出電壓:24 或 48 V
  • 輸出電流:5 - 6.5 或 10 - 13 A

額定功率 480 W

  • 輸入電壓:90 - 264 VAC
  • 輸出電壓:24 或 48 V
  • 輸出電流:10 - 13 或 20 - 26 A

額定功率 960 W

  • 輸入電壓:180 - 264 VAC
  • 輸出電壓:48 V
  • 輸出電流:20 - 26 A

立即前往線上商店

開關電源供應器的優勢

24 小時內即可出貨

持續維持大量庫存

產品壽命長

可長期使用的產品範圍

從 1 起可配送,無最低訂購量。

無最小訂購量

100% 經測試

適用的馬達控制系統

  • 快速調試
  • 簡單直觀的使用者介面
  • 與工業控制器相容
  • 適用於所有 drylin® 線性軸
馬達驅動器四個視圖,包含外殼與電路板。

客戶常見問題

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Chuang
莊集黃 Sean Chuang

產品副理/低成本自動化

+886 905 651 652聯繫我們

出貨及諮詢