塑膠棒料

超過 40 種材料可供您應用

圓棒/板材材料

您可以在此頁面上找到什麼

免潤滑加工零件的 CNC 服務

CNC零件料號

我們的圓棒/板材目錄系列

圓棒材

圓棒材

板材

板材

  • 1,000 x 610 mm
  • 500 x 610 mm
  • 500 x 300 毫
空心棒材

空心棒材

線上 CNC 服務

板材

小冊子、樣品盒

耐磨工程塑膠板材

規格

自訂規格尺寸

  • 由我們的 iglidur® 材料製成的耐磨耗鏈條導軌
  • 根據您的要求量身定制的特殊解決方案
  • 客製鏈條導軌
  • 無需潤滑和維護

手冊& 樣品盒

圓棒/板材樣品盒

圓棒/板材樣品盒

工程塑膠圓棒材小冊子

圓棒/板材手冊

數控類型導向

CNC 設計指南

為什麼要使用 iglidur 製成的圓棒/板材?

我們的耐磨膠帶

所有表面的組裝友好保護

iglidur 耐磨片、耐磨零件 tribotape A160

A160
  • 符合 FDA 規範
  • 低摩擦係數
  • 耐磨耗
  • 易切割尺寸

iglidur 耐磨片、耐磨零件 tribotape V400

V400
  • 極其耐磨耗
  • 非常耐媒材
  • 可長時間承受高達 +200°C
  • 易於切割尺寸

iglidur 耐磨片、耐磨零件tribotape B160

B160
  • 低摩擦係數
  • 耐磨耗
  • 易切割尺寸

iglidur tribotape W160

W160
  • 低摩擦係數
  • 易於切割尺寸

全球超過 250,000 名客戶依賴 iglidur 材料

前往到成功案例故事

samo 機械工業有限公司

應用

...以及更多成功案例