變更語言 :

農業中的秸稈耕作設備稱為耕作機,過去主要用於控制雜草。如今,它們的主要用途是疏松耕地、混合有機物,並為下一次播種做好準備。位於 Alpen 的 Lemken GmbH und Co KG 公司的"Karat 9" 是一款精耕機,可根據不同的要求和工作步驟進行淺耕、中深耕和深耕。Lemken 使用免潤滑塑膠軸承來自igus 的軸承點,完全消除了後續潤滑的需要。
"光是使用者因為免保養平面軸承(乾式軸承)而省下的工作時間,就是我們今天支持塑膠軸承(乾式軸承)的一個非常強韌的論據。我們將來會繼續依賴平面軸承(乾式軸承) 從igus 。因為,經過驗證的東西一定會被我們保留下來,這是肯定的。"
Lars Heier,Lemken GmbH 行銷主管
2008 年,Karat 是 Lemken 首次使用免潤滑iglidur 平面軸承(乾式軸承)生產的應用產品。在此之前,Lemken 已在其機器中使用 DU 襯套。"" Lars Heier 承認:"一開始,每個人都對我們的 Karat 培土機微笑,因為我們想在軸承點使用塑膠。"如今,根據負載情況,我們只需每隔幾年更換一次塑膠軸承,這也是節省潤滑劑之外的另一項成本優勢。" 自從這個開創性的專案之後,許多其他 Lemken 機器也配備了iglidur 平面軸承 (乾式軸承)。兩家公司的合作非常成功:igus 在科隆的測試實驗室廣泛測試自己的材料,將不同的軸承材料與不同的心軸材料結合,以便能夠盡可能精確地計算摩擦係數和磨損。Lemken 也會在其位於 Alpen 的廠區,針對其需求測試產品。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net