iglidur® G - 材料數據

最重要的技術規範一覽

  • 優異的表面係數
  • 耐邊緣壓力
  • 耐衝擊和衝擊
  • 特別耐污垢和灰塵
  • 耐高負載 (>60N/mm²)
  • 防黴符合 DIN EN ISO 846
  • 起霧行為符合 DIN 75201-B
  • 二氧化碳當量:每個套件均可使用
材料資訊
  • 當需要經濟型全性能軸承時
  • 對於低至平均表面速度
  • 當軸承需要在不同的心軸材料上運作時
  • 對於活動方式和旋轉運動
最大表面速度
m/s旋轉擺動線性
永久性10.74
短期21.45

摩擦係數和磨損

iglidur® G乾燥潤滑油油水
摩擦係數 µ0.08-0.150.090.040.04
圖形

心軸材料

不同的磨損、旋轉應用
擺動和旋轉應用中的磨損

安裝公差

直徑 d1 [mm]心軸 h9 [mm]iglidur® G E10 [mm]孔座 H7 [mm]
最多到 30-0.025 +0.014 +0.0540 +0.010
> 3 至 60 - 0.030+0.020 +0.0680 +0.012
> 6 最多 100-0.036+0.025 +0.0830 +0.015
> 10 至 180 - 0.043+0.032 +0.1020 +0.018
> 18 至 300 - 0.052+0.040 +0.1240 +0.021
> 30 至 500 - 0.062 +0.050 +0.1500 +0.025
>50 到 800-0.074+0.060 +0.1800 +0.030
>80 到 1200-0.087 +0.072 +0.2120 +0.035
>120 至 180 0 - 0.100+0.085 +0.2450 +0.040

進一步的技術規範

耐化學物質:
中等阻力
酒精+ 最多到 0
碳氫化合物+
潤滑油,不含添加劑的油+
燃料+
稀釋酸0 至 -
強酸-
稀釋鹼+
強鹼性0
特殊過渡電阻表面電阻
> 1013 Ωcm> 1011 Ω

典型應用領域

農業機械

機械農業

汽車

汽車

工程機械

工程機械

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Hsiao
蕭正原 Sean Hsiao

協理/乾式科技軸承

+886 911 812 654聯繫我們

出貨及諮詢