通用iglidur®材料

iglidur® G - 經典通用型

  • 最長使用溫度+130°C
  • 最高短期應用溫度 +220°C
  • 最低長時間使用溫度 -40°C
  • 最大表面壓力(+20°C/68°F)80MPa
  • 邵氏硬度 D 型 81
iglidur® G 顆粒

iglidur® G1 - 更全面

  • 最長使用溫度+180°C
  • 最高短期應用溫度 +220°C
  • 最低長時間使用溫度 -40°C
  • 最大表面壓力(+20°C/68°F)91MPa
  • 邵氏硬度 D 型 81
iglidur® G1 材料及技術規範

iglidur® M250 - 符合 DIN ISO 2795 的堅固通用型

  • 最長使用溫度 +80°C
  • 最高短期應用溫度 +170°C
  • 最低長時間使用溫度 -40°C
  • 最大表面壓力(+20°C/68°F)20MPa
  • 邵氏硬度 D 型 79
iglidur® M250 材料及技術規範

iglidur® P210 - 活動式、滾動應用等領域的專家

  • 最長使用溫度+100°C
  • 最高短期應用溫度 +160°C
  • 最低長時間使用溫度 -40°C
  • 最大表面壓力(+20°C/68°F)50MPa
  • 邵氏硬度 D 型 75
iglidur® P210 材料及技術規範

iglidur® P - 經濟實惠的戶外通用型

  • 最長使用溫度+130°C
  • 最高短期應用溫度 +200°C
  • 最低長時間使用溫度 -40°C
  • 最大表面壓力(+20°C/68°F)50MPa
  • 邵氏硬度 D 型 75
iglidur® P 材料及技術規範

iglidur® K - 多功能且經濟實惠

  • 最長使用溫度 +170°C
  • 最高短期應用溫度 +240°C
  • 最低長時間使用溫度 -40°C
  • 最大表面壓力(+20°C/68°F)50MPa
  • 邵氏硬度 D 型 72
  • 不導電
iglidur® K 材料及技術規範

iglidur® GLW - 用於大批量的低成本材料

  • 最長使用溫度+100°C
  • 最高短期應用溫度 +160°C
  • 最低長時間使用溫度 -40°C
  • 最大表面壓力(+20°C/68°F)80MPa
  • 邵氏硬度 D 型 78
  • 不導電
iglidur® GLW 材料及技術規範
自潤軸承樣品盒

免費平面軸承樣品盒

乾式軸承 iglidur® 經過嚴格的檢查

這就是iglidur®材料的工作原理

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Hsiao
蕭正原 Sean Hsiao

協理/乾式科技軸承

+886 911 812 654聯繫我們

出貨及諮詢