iglidur® P,套筒軸承帶法蘭,毫米

高性價比的戶外全能材料——即使在高濕度環境中,也不會吸水膨脹

iglidur® P,套筒軸承帶法蘭,毫米
iglidur® P,套筒軸承帶法蘭,毫米 drawing
來自2 1
iglidur® P,套筒軸承帶法蘭,毫米
iglidur® P,套筒軸承帶法蘭,毫米 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: PFM-0405-04
  • 材質: iglidur® P
  • 形狀: 選購法蘭軸承
  • 尺寸:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 高性價比的戶外全能材料——即使在高濕度環境中,也不會吸水膨脹
  • 低吸水性
  • 低磨損率
  • 高承載力

iglidur P |經濟實惠的戶外通用型 - 即使在高環境濕度下也不會膨脹

由於其熱穩定性和低吸水率,iglidur P 是在變化的環境條件下尺寸穩定度高的通用型材料之一。 iglidur P 建議用於中等負載的活動方式和旋轉運動。

典型應用領域

  • 機械工業
  • 家具/工業設計
  • 太陽能技術
  • 運動、健身和復健
  • 交通工程

我什麼時候使用它?

  • 當需要低吸濕性時
  • 當需要經濟實惠的高負載材料時
  • 當潮濕和中等溫度下需要更高的精度時

我什麼時候不使用它?

  • 當需要機械重新加工時
  • 當需要最大耐磨性時
不確定是否合適?

諮詢易格斯

我很樂意親自回答您的問題

王志剛 Gary Wang
王志剛 Gary Wang

igus-icon-phone+886 4 2358 1000 #169

諮詢及交付

親自
週一至週五:上午 7 點至晚上 8 點
*週六:上午 8 點至中午 12 點
線上
聊天服務
星期一至四:上午 8 時至下午 6 時
星期五:上午 8 時至下午 5 時
星期六:上午 8 時至下午 12 時
WhatsApp 服務
週一至週五:上午 8 點至下午 4 點