iglidur® W300,套筒軸承帶法蘭,毫米

經典的耐力選手,在(幾乎)所有軸上都非常耐磨

iglidur® W300,套筒軸承帶法蘭,毫米
iglidur® W300,套筒軸承帶法蘭,毫米 drawing
來自2 1
iglidur® W300,套筒軸承帶法蘭,毫米
iglidur® W300,套筒軸承帶法蘭,毫米 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: WFM-0204-03
  • 材質: iglidur® W300
  • 形狀: 法蘭型直線軸承
  • 尺寸:
    • d1 2.5 mm
    • d2 4 mm
    • d3 6.5 mm
    • b1 3 mm
    • b2 0.75 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 經典的耐力選手,在(幾乎)所有軸上都非常耐磨
  • 超長使用壽命
  • 低摩擦係數
  • 極耐磨
iglidur® W300 | 經典耐用型,在幾乎所有心軸材質上都非常耐磨
 
  • 400 多種尺寸現貨供應
  • 超長使用壽命
  • 低摩擦係數
  • 極耐磨
  • 也適用於軟軸
  • 耐髒汙
  • 免上油和免保養
iglidur® W300 材料有極佳的耐磨性,即使在惡劣環境中或與粗糙的心軸配合使用。 這種材料對外部影響的承受力高於所有的 iglidur®。
 
典型應用領域
 
Vending machinery
Printing industry

Wood industry
Machine tools
 
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
 
適用場合:
  • 當需要超長使用壽命時
  • 當需要低摩擦係數和高耐磨性時
  • 適合與 304 不鏽鋼心軸配合使用
  • 適用於非常粗糙的心軸或研磨介質
  • 耐髒污
不適用場合:
Use our filter options to find the suitable product
 
公差和測量系統
iglidur® 平面軸承的安裝尺寸和公差、材料及壁厚有關。 對於每種材料,水分吸收和熱膨脹都是決定性因素。 低吸水率的平面軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
 
裝配
iglidur® 平面軸承是壓配式的軸承 。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調整內徑。壓配過盈量最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
不確定是否合適?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢