什麼是工具機?車削、銑削、鑽削和磨削是工具機製造中最重要的技術。工具機是所有機器的“母親”,也是例如汽車製造或智慧型手機生產等流程的基礎。 工具機的設置可能非常複雜——從傳統車床到 CNC 工具機或加工中心,再到帶有自動化單元的生產線。 它們的目標是借助工具生產複雜的工件。 隨著自動化程度的提升,igus® 動態工程塑膠的使用也在不斷發展增加。 從拖鏈和 chainflex® 耐彎曲電纜到 dry-tech 乾式軸承,所有產品系列都可用於工具機。未來的項目工業 4.0 正逐漸成型。 得益於 igus® 智慧工程塑膠,工具機製造商正在將工具機 4.0 變成現實。 目標始終是精進技術並降低成本。
使用經優化的拖鏈,精進技術、降低成本,chainflex® 耐彎曲電線電纜擁有新的認證和證書,特別適合安靜的複合式滑塊
您可在此查詢到更多資訊,以及在我們 400m² 2的虛擬展場發現更多的創新產品。您可以獨自線上享受或是與我們的產業專家一起探索。 立即安排,由我們的產業專家帶您線上虛擬參觀:
好奇更多創新產品?在此了解創新產品概覽,以及易格斯線上虛擬展覽。
智慧工程塑膠、智慧拖鏈系統或乾式軸承和線性滑軌在運行中會告知保養日期,並無縫整合到您的流程中。
為您帶來的好處
幾乎沒有其他任何產業,像汽車產業一樣重要可靠。 整個汽車甚至是單個零件(例如引擎)在生產線上都具備高度自動化。 假設在這個過程中停止生產,將會導致昂貴的損失。 因此,對於汽車製造商和供應商來說,能夠依靠故障安全組件非常重要。 奧地利工程製造商因此使用易格斯的“智慧工程塑膠“感測器,可以在運行過程中,檢測磨損情況,並且發出及時預警,以提醒用戶對設備進行維修或更換。
對工具機製造中的拖鏈供能系統要求高。尤其在工作場所,拖鏈暴露於嚴苛條件下。 在這種環境下,非常適合使用封閉的工程塑膠拖管。它們耐高溫,可承受無所不在的飛屑,避免機器停機。 Niles-Simmons Industrieanlagen GmbH 的工程項目總監 Mario Chemnitz 表示:在我們的發展初期,就考慮到與我們大多數供應商一起合作。
工具機零件的震動會導致機器無法精確運行,降低工作的質量,增加機器零件的磨損。 拖鏈是現代工具機的“臍帶”,也是這一現象的問題來源。 提升順暢的運行,需要創新性的解決方案...
所有產品都在業界最大的測試實驗室中以真實的磨損和耐久性條件接受檢測。 這樣可以精確確定產品的使用壽命。
igus® 可根據客戶要求進行測試,以便在完全獨立的條件下檢查產品的使用情況。
易格斯為 x 軸工具機提供何種系統?我能夠使用哪些拖鏈來節省裝配時間?您可以在易格斯的部落格中了解更多資訊。