食品行業用品

食品行業符合 FDA 和歐盟的產品和材料

用於食品機械的平面及線性軸承、球形軸承、拖鏈等。

常見問題:

符合 FDA 及歐盟 10/2011 合規性的產品

乾式科技軸承

衛生型平面軸承

直線軸承

drylin 線性軸承
  • 符合 FDA 和 EU 10/2011 標準線性科技
  • 完全免潤滑和免維護操作
  • 另可提供耐腐蝕不銹鋼材質

軸承座和球面軸承

igubal ®衛生設計
  • 用於食品接觸的軸承座和魚眼軸承/軸承座技術
  • 易於檢測
  • 比不鏽鋼成本優勢高達 80%

滾珠軸承

xiros in 衛生設計

輸送系統

xiros 輸送滾輪

輸送滾輪

衛生設計的輸送滾輪

能量傳輸保護拖鏈

衛生設計拖鏈

螺紋解決方案

dryspin 衛生設計
  • 多種螺母和螺桿
  • 也適用於食品和製藥業
  • 例如。符合FDA規範A180FLM螺栓

棒材料、耐磨內襯、3D列印線材

衛生型設計白皮書

白皮書-食品機械設計師的導向

  • 什麼是衛生型?標準有何要求?
  • 食品加工機械中的電線電纜導引系統有哪些要求?
  • 作為香腸、火腿和起司行業切片系統的全球領先製造商,Schiwa 如何解決這個問題?

不銹鋼製成的產品

不銹鋼直線滑軌系統

不銹鋼滑台直線軸

不銹鋼直線軌道

drylin W 線性軌道和滑塊由不鏽鋼製成
  • 採用 VA 不銹鋼製成的整體滑架
  • 內襯採用符合 FDA/EU 10/2011 標準的 iglidur A160 材質製成
  • 為了獲得高運行性能

不銹鋼製軸承座和球面軸承

igubal 不銹鋼魚眼軸承
  • 用於食品接觸的軸承座和魚眼軸承/軸承座技術
  • 易於檢測
  • 比不鏽鋼成本優勢高達 80%

不銹鋼免上油滾珠軸承軸承

PRT 不銹鋼轉盤軸承
  • 適用於符合 FDA 和 ESD 的使用,特別適用於
  • 食品和

不銹鋼輸送滾輪

xiros 輸送滾輪由不銹鋼製成

不銹鋼螺桿

不銹鋼螺桿
  • 耐腐蝕和侵蝕性清潔劑廣
  • 泛的高螺旋螺絲、梯形和公制引線螺絲
無 PFAS 標誌

不含關鍵PFAS的平面軸承(乾式軸承)

我們的材料及其合規性(FDA,歐盟 10/2011,3-A,GB4806.1,食品衛生法)

食品標準 - iglidur 平面軸承/材料的合規性
食品標準 - iglidur 平面軸承/材料的合規性

iglidur 材質的食品級替代品

符合食品標準的替代品 iglidur
符合食品標準的替代品 iglidur

食品級平面軸承技術規範

食品級平面軸承技術規範
食品級平面軸承技術規範
免潤滑

軸承產品免潤滑:是什麼意思?

衛生型設計的線性科技

設計研究 drylin® SHT

衛生型螺桿螺桿系統

設計研究 drylin ® W

衛生型導引滑塊

精選成功案例

帶有特殊平面軸承的填充物系統
拖鏈TH3在食品產業切片機的應用
在翻蓋 Atoma 多頭秤的魚眼軸承
帶有 iglidur 平面軸承的克Krones朗斯夾緊星輪
輸送滾輪在輸送設備
蘑菇收穫系統中的TH3能量傳輸保護拖鏈
適用於啤酒廠極端溫度波動的高性能軸承
輸送系統中免潤滑和安靜的輸送滾輪
更多食品和包裝行業的成功案例

igus 部落格:食品業主題

衛生設計

衛生型設計:生產設施的指南是什麼?

食品行業的可檢測塑料

是否有可用於行動應用的可檢測塑膠?

沖洗清潔拖鏈

我應該選擇哪種乾式軸承來進行特別高溫下的清潔?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢