飲料廠的塑膠刀口輥在全球範圍內無故障運行

Krones AG 的塑膠刀刃輥可確保輸送帶免於維護。

輪廓

  • 需要什麼? 由特殊開發材料 iglidur P210 製成的刀邊滾筒
  • **要求:**高性能要求(每分鐘 20 包);全天候使用的可靠性;不畏系統中的糖粒、沙粒、灰塵和濕氣,以及高達 100°C 的溫度。
  • **產業:**包裝業、飲料業
  • **客戶的成功:**iglidur 刀鋒輥在世界各地的 Krones 系統中都有使用,而且沒有故障。它們運作可靠,幾乎看不出封蓋。它們也容易安裝,為客戶節省了耗時的維護工作。

Variopac Pro - Krones AG 的全能包裝系統

包裝產線,配有輸送帶和機械模組。

遇到的問題(困難)

解決方案

我們的系統已在世界各地使用,而且不會發生故障。 iglidur 刀鋒滾輪可簡單運作,幾乎沒有明顯的磨損。 它們也很容易組裝,客戶不需要花時間維護。

Jürgen Werner,Krones AG 工程師

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢