變更語言 :
此頁面有哪些內容?
有許多類型的浪管已針對不同的要求和應用領域特別開發。從簡單的 PVC 軟管到高度專業、無鹵素或耐化學品的版本,這些電線電纜保護解決方案適用於廣泛的應用。正確的浪管選擇確保長的產品使用壽命,可靠的電線電纜保護和易於安裝。以下是最重要的浪管類型的概述:
塑膠浪管是最常用的保護管線,因為它們靈活,重量輕且經濟實惠。材料:PA(聚酰胺),PP(聚丙烯)和 PVC(聚氯乙烯)。
波紋金屬管由鋁、鋼或不銹鋼等材料製成,非常堅固且耐受機械和熱負載。
無鹵波紋管專為安全關鍵應用而設計。在發生火災時,它們不會產生任何有毒或腐蝕性氣體,因此非常適合用於公共建築物、鐵路或飛機。
防紫外線浪管專為戶外使用而設計,經過開發可承受長時間暴露於紫外線輻射。
插槽浪管的長側有一個開口,方便插入電線電纜,無需先拆卸或打開浪管。
耐化學物質波紋管通常用於存在油、燃料或清潔劑等侵蝕性物質的工業區域。
無塵室兼容波紋管 e-skin 為系統提供資料、介質和能源,而不會造成不需要的顆粒污染空氣。
PMA 浪管是一種高度靈活的電纜保護軟管,特別適用於拖鏈中的電纜導軌的額外保護。通過結合技術專業知識和最嚴格的國際安全指南,PMA 在各種應用中滿足全球工業市場的要求。
浪管 " PMAFLEX " 包含各種管類型,適用於電線電纜保護領域的廣泛應用。PMAFLEX 系列提供適用於具有特殊要求的技術要求的應用管。管尺寸從 4.5 毫米到 125 毫米直徑可供選擇,從非常輕到非常重,並且可彎曲到高度靈活的版本。標準顏色是黑色和灰色。許多管類型經過特殊測試或認證,根據 CSA,UL 識別,NF,SNCF,DB 等。
PMAFIX 描述了具有專利的 PMA 安全互鎖系統的非常廣泛的連接配件。連接配件適用於 IP66 和 IP68 密度。IP66 連接配件配備預安裝的通用鎖,可確保管子的快速插入安裝。針對更高需求的 IP68 連接配件,配有特殊的管密封蓋。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net