用於 triflex R 的保護器和保護套

極端操作條件下的額外安全性

帶快速鎖緊件的保護器

  • 安裝快速簡便
  • 無需額外螺絲
  • 可用螺絲刀打開
  • 適用於 triflex® R 類型 TRC、TRE 和 TRL

帶快速釋放裝置的保護器相關資訊

產品料號內寬外徑寬度
TR.40.30405527
TR.50.30406934
TR.60.30608040
TR.65.30608844
TR.70.307010250
TR.85.308511859
TR.100.3010013367

螺栓保護器

快速拆卸保護器
  • 以螺絲連接
  • 阻尼
  • 可輕鬆滑過邊緣
  • 可在兩個連續鏈節上自由定位

螺絲保護器的相關資訊

產品料號內寬外徑寬度
TR.40.10405527
TR.50.10506934
TR.60.10608040
TR.65.10658844
TR.70.107010250
TR.85.108511859
TR.85.240.108512063
TR.100.1010013367
TR.125.1012517082

外護套

triflex® R 標準保護套

標準

  • 底座支撐:布料
  • 塗層:塑膠
  • 縱向有鉤扣,方便更換
  • 彈性密封
  • 不含矽膠
  • 標準長度有庫存
  • 適用於清漆
    塗料、密封劑、膠水等的應用。
  1. 可根據要求提供。有關送貨時間,請與我們聯絡。
ø 索引: 部件號 XX = 外套長度標準長度 [mm]
40.TR.40.14.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.14.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.14.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.14.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.14.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.14.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.14.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.14.XX500 1000 1500 2000
triflex® R 防熱夾克

防熱夾克

  • 採用耐熱耐磨的 Kevlar 纖維製成
  • 防止汗水與金屬濺鍍,可承受高達 +540°C 的短期溫度
  • 高耐磨性
  • 密封性極佳
  • 適用於惡劣環境
  • 使用拉鏈扣件,易於更換或改裝
  • 首尾均有鉤扣帶
  • 堅固(厚)設計
  • 不含矽膠
  • 標準長度有庫存
  1. 可根據要求提供。有關送貨時間,請與我們聯絡。
ø 索引: 部件號 XX = 外套長度標準長度 [mm]
40.TR.40.18.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.18.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.18.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.18.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.18.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.18.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.18.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.18.XX500 1000 1500 2000
triflex® R 耐磨夾克

耐磨保護套

  • 極高的耐磨性
  • 黑色皮革
  • 適用工作溫度 -40 至 +100°C
  • 非常靈活
  • 易於更換或改裝
  • 不含矽膠
  • 標準長度有庫存
  1. 可根據要求提供。有關送貨時間,請與我們聯絡。
ø 索引: 部件號 XX = 外套長度標準長度 [mm]
40.TR.40.19.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.19.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.19.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.19.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.19.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.19.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.19.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.19.XX500 1000 1500 2000

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢