法蘭軸承

igubal® 法蘭軸承耐化學品、耐灰塵和粗糙污垢、耐紫外線輻射和核輻射。 法蘭軸承可在 -40 至 +200°C 的極端溫度下正常工作,並且在潮濕環境中無腐蝕。 因此,它們可在苛刻環境中可靠部署,並始終保持其特性和耐磨性。 另一個優點:igubal® 法蘭軸承的兩種類型(4 孔和 2 孔型號)都易於安裝——即使在難以觸及的地方也是如此。 2 孔型號配有兩個用於連接的長孔,可隨時進行調整。 在這方面,不需要 100% 對準。 它們會自動平衡對準誤差。 法蘭軸承(尺寸系列 E)用於工廠和機械工程、自動化技術、農業和食品領域。
產品數量: 0

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢