連結

聯軸器有兩個不同的軸支撐:方形和圓形。但是,擴展式主軸連結只能搭配圓軸支撐使用。彈性體由 TPU 製成,如果磨損也可以更換。此外,馬達和軸側的孔徑也可以配置。igus 中的連結的優點在於它們的岸邊硬度為 98Sh A,它們也具有 -30°C 至 100°C 的極端耐溫度。

產品數量: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

諮詢易格斯

我很樂意親自回答您的問題

陳浩瑋 Rick Chen
陳浩瑋 Rick Chen

igus-icon-phone+886 4 2358 1000 #127

諮詢及交付

親自
週一至週五:上午 7 點至晚上 8 點
*週六:上午 8 點至中午 12 點
線上
聊天服務
星期一至四:上午 8 時至下午 6 時
星期五:上午 8 時至下午 5 時
星期六:上午 8 時至下午 12 時
WhatsApp 服務
週一至週五:上午 8 點至下午 4 點