由耐磨材料製成的 ESD/ATEX 組件

用於消除靜電和 ATEX 防護的導電組件

適用於 ESD 和潛在爆炸性環境的供能係統

兩件式拖鏈由 ESD 聚合物製成

ESD料號能量傳輸保護拖鏈

ESD能量傳輸保護拖鏈 with 拉鍊環

  • 類似拉鍊型的設計,用於快速打開和關閉蓋板
  • 拉鍊型拖鏈可在任何位置加長或縮短
  • 節距小,運轉安靜平穩
  • 高加速度:100 m/s2 以上
ESD 抗靜電拖鏈

具有ESD保護的機器人能量傳輸保護拖鏈

  • 每節約±10°扭轉
  • 和尚頭及球頭關節帶來高抗拉強度
  • 光纖桿選項用於部分方向控制和加固
  • 不需要額外的支撐元件,例如,金屬電纜,彈簧懸吊
  • 選購的拖鏈回縮系統安全地引導 3D 拖鏈,節省機械手臂上的空間,並可靠地防止形成環
  • TRC-安全、封閉、防切削
  • 光滑、堅固的外殼可避免卡住
機器人用ESD組件能量傳輸保護拖鏈

更多具有ESD保護的能量傳輸保護拖鏈

  • 標準化產品 igumid 材質 ESD:經過超過 1000 萬次循環測試,滿足最高要求
  • 經過多年在防爆領域的使用證明
  • 符合 DIN 53482 和德國法定事故保險和預防機構聯合會靜電指南 ZH1/200 認證。
ESD拖鏈使用中

靜電耗散軸承

法蘭軸承

  • 相容 ESD、耗能和耗散
  • 用於防止靜電荷
  • 也適用於潮濕區域
  • 自潤滑和免維護
ESD 平面軸承(乾式軸承), 襯套

防靜電滾珠軸承

  • 抗靜電
  • 運作平穩
  • 吸濕性低
  • 防塵
  • 保持架材質:聚醯胺(PA)
  • 魚眼頭材質: 不鏽鋼
  • 環材: xirodur F180
ESD滾珠軸承

靜電傳導滾珠萬向滾輪零件

  • 靜電耗散
  • 產品使用壽命長
  • 耐腐蝕
  • 多塵、骯髒環境下耐磨耗
  • 滾珠材質: 不鏽鋼
  • 滾輪材質:不銹鋼
靜電傳導滾珠管路零件

符合 ESD 要求的轉盤軸承

  • 符合 ESD 標準
  • 完全免保
  • 易於安裝可更換的滑動墊
  • 高耐磨性
  • 適用於高負荷、高剛度
  • 不銹鋼機身
  • 由 iglidur F2 製成的可更換、免保養滑動元件
抗靜電轉盤軸承

符合ESD技術規範的特殊零件

符合ESD技術規格的3D列印組件

  • 靜電耗散 (ESD)
  • 潤滑類型和免維護
  • 優異的耐磨損性能
  • 增加剛性
  • 顏色:黑色(連續)
  • 1-3天內快速出貨
符合ESD技術規格的3D列印組件

圓棒/板材採用防靜電材料

  • 用於防止靜電荷
  • 也適用於潮濕區域
  • 自潤滑和免維護
防靜電圓棒/板材

防靜電塑膠

iglidur® F2

  • 體積電阻率 < 109 Ωcm,測試方法 DIN IEC 93
  • 表面電阻 < 109 Ω,測試方法 DIN 53482

xirodur F180

  • 體積電阻率 1012 Ωcm
  • 表面電阻1012Ω

xirodur F182

  • 體積電阻率104Ωcm
  • 表面電阻104Ω

iglidur F

  • 體積電阻率 < 103 Ωcm,測試方法 DIN IEC 93
  • 表面電阻 < 102 Ω,測試方法 DIN 53482

iglidur i8-ESD

  • 表面電阻 3.6 x 107 Ω
  • 體積電阻率 2.8 x 107 Ωx cm DIN EN 62631-3-2: 2016-10

igumid G

  • 體積電阻率 1011 Ωcm
  • 表面電阻1011Ω

igus 產品是否經過 ATEX 認證?

ESD 元件用在哪些地方?