靜電導電 3D 能量鏈

特別適用於機器人和三維應用的封閉型

您使用 ESD 產品的優勢

  • 靜電防護材料經過超過 1000 萬次循環測試,符合最高要求
  • 可更換單個鏈節,無需更換整個系統或包裝套件
  • 無需等待,因為TRC.40、TRC.60& TRC.70 等尺寸的 ESD 設計均有現貨。
  • 經多年防爆區域使用驗證

igus® triflex® R 系列 TRC 電子鏈的設計特點® :

  • 每鏈節約 ±10° 扭轉
  • 球窩接頭具有高抗張強度
  • 可選配纖維桿,用於部分方向控制和強化
  • 不需要鋼纜、彈簧或類似的連續支撐元件
  • 配件種類繁多
  • 選購的縮回系統可引導 3De 鏈條® 安全地節省機械手臂上的空間,並可靠地防止形成迴圈
  • TRC - 安全、密閉、防嘯
  • 平滑、堅固的外輪廓可防止卡住
  • 高抗扭性
  • 易於縮短和延長

典型應用產業

  • 機器人上的 3 至 6 軸
  • 多軸加工機
  • 濕冷室
  • 塗裝應用與靜電防護
  • 沙塵區
  • 線性馬達
  • 一般機械工程等

有現貨的 ESD 鏈條尺寸

有 3 種尺寸的應變釋放,採用 ESD 材質,可提供現貨

TR.40.01.ESD

TR.60.01.ESD + TR.70.01.ESD

安裝支架的可能應用

標準 AE triflex R
靜電放電測試

由 igumid® ESD 製成的 igus®® 產品的導電性

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Marcus Weng
翁茂實 Marcus Weng

產品副理/工業機器人

+886 905 508 050聯繫我們

出貨及諮詢