變更語言 :

於 2026 年 4 月 20 日至 24 日 參觀我們的漢諾威工業展,並在 13 號展廳 C60 展覽攤位 探索我們的最新消息。

搭配 igubal ESQM-2.0-100 和 ESQM-2.0-150****我們正在擴展我們用於太陽能追日系統的連座軸承系列,使用 100 和 150 mm方形導軌的新版本,並推出了經濟優化的精簡版本。這些軸承專為追蹤大面積地面安裝系統中的太陽能模組而開發,其球面軸承位置可實現高達 14 ° 的角度補償。第二代最重要的進一步發展包括一種具有顯著提高了抗紫外線性的新材料,可用於長期戶外使用。同時,輪廓固定器從 V 對齊更改為 U 對齊,從而使組裝更容易。鍍鋅板材擴展式橫桿也可以降低上部件的安裝高度多達 36 mm。圓頂上的額外開口還可以在規格上進行整齊的電線電纜導向。除了標準版本之外,ESQM-2.0-LEAN 還是針對具有定義的產品使用壽命要求的專案的成本最佳化版本。

在輸送帶、分類系統、堆高機或揀選放置任務中:使用 igubal 系列中的各種產品,可以可靠地補償偏差,並且無需潤滑即可實現定義的車削、傾斜和旋轉運動。更多關於可靠的能源、數據和材料流程的motion plastics 動態工程塑膠。

使用EFOM-2.0-30(雙孔法蘭軸承)和 EFSM-2.0-30(四孔法蘭)我們推出新一代經過驗證的igubal固定式法蘭軸承,具有優化的基座設計。進一步開發的目的是實現完全平坦的組裝表面,從而使軸承與結構乾淨地連接,並減少污垢和灰塵的進入。儘管設計進行了修改,但可以完全保留高達 6,000N(EFOM)或 6,800 N(EF SM)的靜態負載容量。由於與前代型號相比的重量輕結構**(EFOM-2.0 的重量優勢為 18%,EFSM-2.0 的重量優勢為 16%)**,因此系統中的移動質量降低,這可能會降低驅動器功率需求和節能,尤其是在動態應用中。與所有 igubal 固定式法蘭軸承一樣,新版本免潤滑和免保養,並且對腐蝕、污垢和灰塵不敏感。

在許多應用中,潤滑的金屬球面襯套仍然可以承受高靜負載。通過我們的 igubal 重負載型研究,我們正在研究如何使用免潤滑且環保的聚合物球面襯套可靠地實現應用。基礎是**材料、幾何圖形和軸承接觸面積之間的三維學最佳化相互作用,以控制的方式分配負載峰值,並實現強韌摩擦係數。**缺乏潤滑劑可防止污垢顆粒粘附,並確保即使在高負載下也能順暢運行。已經實現的應用表明這種方法是可行的。在客戶項目中,已成功更換潤滑軸承點,並達到 70kN 的負載能力,降低維護需求並降低操作成本。正因為重負載應用非常獨特,因此我們邀請使用者與我們合作開發專案特定的解決方案,適合高靜態負載、強韌衝擊和嚴苛的環境。

將您的項目帶到我們的研究中-我們將使用 igubal 重負載型球面滑動軸承檢查免潤滑,並共同開發合適的解決方案。

我們的分割式igubal固定式法蘭軸承現已作為實用套件提供,包括固定項圈。使用軸承和固定圈的一個零件號碼,減少訂單項目和行政工作,同時降低訂購時的錯誤率。預先定義的交貨範圍和捆綁在一個包裝單元中可確保額外的效率。與個人購買相比,客戶還可享受**高達 5.6%**的價格優勢。
我們的固定式法蘭軸承的分割設計可直接在心軸上組裝,而無需拆卸相鄰元件-實際上是一個真正的優勢。根據 " 形式的原則遵循功能 ",這些軸承的創新形式直接導致功能。這種精緻的設計獲得了 2026 年 iF 設計獎,結合了技術、功能性和易於操作,為機械和工廠工程創造了實用的解決方案。

與潔淨室相容的球面軸承需要協調材料。igumid 材質 G 結合使用 iglidur W300、J 和 X 結合成功的應用,免潤滑且粉塵含量低。您是否計劃使用球形襯套的無塵室應用?聯繫我們!

通過新的 **25 mm版本,**我們正在擴大我們的 iglidur H3 嵌入型魚眼軸承在輸送設備應用的技術和機械工程中的應用可能性。可靠地實現高達 200 rpm 的皮帶速度,而低磨損、耐用的設計可減少停機時間,並且軸承保持免保養。
球形插入軸承在客戶處所進行長期測試,也在實驗室中受控負載測試中進行了測試。高承載能力和低磨損也很明顯在數年來。同時,不需要使用潤滑劑,降低了運行成本,提高了系統的清潔度。

無需工具的嵌入型魚眼軸承在幾秒鐘內更換-新的快拆連座軸承就在這裡。在成功的原型階段之後,射出成型版本現已準備好批量生產,並且無最小訂購量可供選擇-目前心軸直徑為 25 mm。
嵌入型魚眼軸承只需一個簡單的步驟即可更換,無需螺絲或工具。這可節省時間、減少停機時間並降低維護成本。在 igus 實驗室測試:高達 9kN 的靜壓負載,100% 免潤滑操作,非常適合模組化系統概念,其中組件必須靈活快速調整。

我們針對 PP205 鈑金基座的分割嵌入型魚眼軸承可讓您直接在現場快速輕鬆地更換嵌入型魚眼軸承,而無需拆卸其他元件。由於快速更換,它們可以提供簡單高效的組裝,並在更換軸承時可以大幅節省成本。這些嵌入型魚眼軸承具有高達 1,800N 的靜態拉伸負載,無需額外潤滑劑,是高效且免保養的軸承安排的理想解決方案。

使用 igubal 2.0 端桿,我們為各種應用提供最大的彈性。四種 iglidur 材料,所有常見螺紋尺寸和心軸直徑為 6-20 mm:結合堅固的金屬基座和免潤滑塑膠內圈,可實現持久、免保養的解決方案,無需任何潤滑劑。
| 材質 | 使用區域 |
|---|---|
| iglidur J | 高耐磨性 |
| iglidur A181 | 符合 FDA 和 EU 10/2011 標準 |
| iglidur X | 寬溫範圍 (-100°C 至 +250°C,短期可達 +315°C) |
| iglidur G | 動態負載 |

借助新的 UJM 塑料萬向接頭,我們提供了傳統金屬解決方案的創新替代方案。10 mm心軸的打樣原型顯示了輕量結構的高效率:無腐蝕、無潤滑,並在重量、維護和成本方面具有明顯優勢。
由於優化的幾何圖形和 FEM 分析,接頭以其高強度和 **25° 偏轉下的 6Nm 可傳遞扭矩令人印象深刻-在 igus 實驗室****測試。**其他尺寸和更緊湊的設計是可以想像的。您有特定的應用程式嗎?請隨時與我們聯繫 - 我們將與您一起開發正確的解決方案。

我們的分割igubal固定式法蘭軸承正在限制生產環境中徹底改變心軸軸承。更換軸承時可節省高達 80% 的時間,並且由於無需潤滑,因此可完全免維護。

在我們的白皮書中了解先進的軸承技術如何提高機器性能並有效預防停機時間。

使用 iglidur J3、iglidur R 和 igumid G,我們為整個 igubal 產品系列提供完全無 PTFE 材料。
在我們的內部實驗室根據 SQP M1227 進行測試,結果顯示 96 種被列為特別重要的 PFAS 化合物呈陰性反應。
無論是端桿、連座軸承、固定式法蘭軸承還是魚眼軸承/軸承座:我們的商店僅展示了一系列可能性。特殊尺寸也可以實現 - 只需聯繫我們。我們會一起為您的應用找到合適的解決方案。

ESQM-2.0-120-的3D 列印打樣原型考驗
本研究測試重負載型 ESQM 在太陽能產業的效能與適用性。
ESQM-2.0 重載型是 ESQM-2.0 的進一步開發,專為極端天氣條件而設計,例如熱帶風暴。它由一個分割外殼和兩個球面球半殼組成。魚眼球頭和基座的下部由具有高抗紫外線性塑料製成。在負載點重新分佈壁厚度和擴展式橫桿厚度的加倍,使軸承更堅固 50%。我們測試的另一個具有堅固的卡榫的版本,可防止跟踪器軸的未經授權旋轉,並保護軸和馬達免受損壞。

有了我們的 motion plastics 動態工程塑膠新聞,您將不會錯過任何關於 igus 和我們產品的新聞。我們的電子報讓您掌握最新資訊:新產品、令人興奮的應用、最新的實驗室報告等等。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net