變更語言 :

選擇、點擊、控制...
運行路徑、位置、速度、運行時間 - 使用的drylin® E 線性滑軌系統的新型基於網路的控制系統進行簡單定義。igus®
所有相關文件 - 傳單和技術資料、最新韌體、操作說明、CANopen 電子資料板、2D 和 3D 圖紙 - 都可以 在商店中相應產品的下載下找到。
使用直覺的瀏覽器介面,您可以在短短幾分鐘內設定直線軸的行程模式、位置、加速度、速度和暫停時間,而無需事先了解。
使用模擬直線軸測試馬達控制器的使用者介面。就像在這個模擬中一樣,當使用真實的控制系統時,您的輸入會直接傳輸。無需單獨轉移。
**就這麼簡單:**在驅動規格下,您可以配置最多八條線路,然後一鍵將控制系統傳輸到直線軸。在模式欄位中,使用 HOM 設定零點或使用 ABS 設定直線軸上運動的絕對位置。透過輸入軸上的位置或使用示教功能來選擇目標。輸入加速度、速度和減速度的數值,如有必要,還可以輸入暫停時間。在下一組下,指定下一個行程規格的編號。
12 - 24 VDC
12-48VDC
2相步進馬達雙極(ST)、直流馬達(DC)、電子換向馬達(EC)
7A
ST:10A,DC:14A,EC:最大 21A 2 秒,取決於運動頻率
最大限度340W連續
最大限度每個輸出 200mA
24V DC/1A
霍爾傳感器(2 或 3 極),編碼器(線路驅動器 RS422 或單端)通過類比輸入
進行類比回饋
10 個數字輸入,預先定義功能,選擇 NPN 或 PNP,內置下拉(PNP)和拉拉(NPN)電阻,防短路,電阻隔離,5-24 VDC(外部)
5 個數位輸出,功能預先定義,PNP,內置下拉電阻,防短路,電鍍隔離,5-24 VDC(外部)
2 個類比輸入,±10 VDC 信號(12 位元),0-10 VDC 信號(11 位元),10 VDC 電源供應器
可開啟 (DS 402)、模組通訊 TCP 作為閘道 (CiA 309)、乙太網路、位元編碼、循環/方向
開放迴路帶/無位置監控,閉迴路
二進位:32 個移動位置點動示教:8 個移動位置與外部點動模式組合
時脈/方向:外部。設定點技術規範
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007
攝氏 -20 度至 +45 度
≤ 90%,非冷凝
攝氏 100 度
攝氏度 -40 度至攝氏 60 度
IP 30
動力單元溫度監控,電流監控,低壓/過壓保護,跟踪錯誤檢測,編碼器監控
螺絲組件,DIN軌道安裝
124 x 31 x 139

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net