變更語言 :

基本 Flizz® E2.26
基本的 flizz® E2.26 是基本的全新版 flizz® 2500,是一款完整的系統,提供了特別耐用且低噪音的拖鏈系統,其特點是可插入和模組化擴充通道系統,安裝時間縮短高達 20%,以及具有整合 EC.P 解決方案的全新浮動式移動端。

CT200 模組化基座,適用於 e-chain system®
CT200 導槽系統是具有基座的材料和成本效益的導槽。由於減少版本數量,它可以改善組裝和維護,並且可以與多個導槽和拖鏈系列提供廣泛的兼容性,適用於嚴苛的工業應用。

e-spool® 電線電纜 (產品預告片)
e-spool® 電線電纜可以電動驅動、遙控一條或兩條電線電纜的移動,並提供最大的使用靈活性。由於其緊湊的設計和側面繞組,它非常節省空間。此外,直徑小且不同的電線電纜可以可靠地繞線。

e-spool® 劇院套件
e-spool® 劇院套件是一種模組化、節省空間的解決方案,適用於在有限的劇院和活動空間中最多 15 m 的行程。它可以靈活地安裝在現場,並提供經過驗證的 e-spool® 劇院的完整性能、品質和兼容性。

旋轉拖鏈 SRM 靜態
SRM 靜態旋轉模組以其安全且定義的拖鏈,適用於旋轉應用的模組化可用性,適用於高達 250mm 的各種寬度,以及即使在狹窄的安裝情況下也很簡單、低維護的整合。

鋼製導槽 ST200
ST200 為長途行程提供標準化、堅固且易於維護的解決方案-採用模組化組件和使用新的 E4.1R 附滾輪拖鏈。

TRM triflex® 旋轉模組
新的 TRM 已安裝了五個 triflex® e-chain®,為例如風力發電機或望遠鏡的重負載應用提供多種電線電纜和其他介質的空間。在緊湊型(外徑 1,300 mm,安裝高度小於 1 米),可以安全實現 2,100° 的旋轉角度。

e-spool® 劇院拖鏈 HD30
igus® 現正在擴大其現有產品範圍,行程長度為 10 米和 15 米,以包括另一個 21 米的版本。twisterband拖鏈 TBHD30 使這一可能,仍然可以與備援彈簧系統一起操作,以確保安全回收。

e-spool® 劇院拖鏈 HD42
採用較大的 TBHD42 twisterband拖鏈,在 10 和 15 米的行程中可以移動更多的電線電纜和更大的直徑。系統容量的增加可實現更複雜、更廣泛的應用。

設計研究:e-SPOOL® 劇院拖鏈 HD42e
最高可達 40 米行程的新標準,符合 DIN EN 17206 和 DGUV 原則 315-390 開發。e-spool® HD42e 配備強大的馬達和智能控制系統,提供更高的灌裝重量和模組化系統,可輕鬆定制和擴展。

設計研究:Zig-Zag E4.56
標準化之字形(zig-zag) 導軌概念搭配 e-chain® E4.56,可用於高達 40 米的垂直行程。經過測試的系統專為使用在不同的truss支架設計,並基於 DIN EN 17206 和 DGUV 原理 315-390。

聚合物旋轉模組 Rebel-Twist
新型聚合物旋轉模組專為配合 ReBel 和通用機器人 UR10e 的第1軸 而設計,並實現簡單的整合。

通過我們的電子報,您將不再錯過 igus 的任何最新消息。隨時了解有關我們公司和運動工程塑膠的最新資訊。率先發現新產品、令人興奮的應用、最新的實驗室報告等。

專為劇院和舞台使用而開發,符合 DIN EN 17206 和 DGUV 原則 315-390。自去年以來,它已成為劇院和舞台技術中不可或缺的標準。此外,更緊湊的尺寸,行程為 10 米,以及新的可選配件(棘輪、制動器和連接支架,用於天花板安裝)現已完成了產品範圍。拖鏈的延長長度可以使用棘輪單獨定位。煞車確保了受控的捲繞。連接托架有助於在客戶結構下安裝。

輕巧經濟
的 e-chain® 具有創新導引概念的所有優點,行程高達 10 米。該系統是針對不同的truss支架上使用而設計,並基於 DIN EN 17206 和 DGUV 原理 315-390。目前系統長度為 2.16 公尺。可以使用不同的鏈條寬度,內寬度從 75 到 150 mm可供選擇。

e-spool麥克風填補了聲音技術領域的一個間隙,由於其緊湊的尺寸和輕量設計,特別具有多功能。使用twisterband 就不再需要滑環。因此可以確保聲音傳輸不間斷,延長長度可達 30m。 對於 e-spool 麥克風立體聲,兩條電纜平行引導,以便可以連接兩個麥克風。這兩個系統均配備馬達和控制系統,e-spool® 麥克風立體聲還配有用於兩個麥克風的麥克風導軌。

與新的改造安裝控制台一起,e-loop® 成為陸地鑽機的即用型能源供應系統。e-loop® ELP.300 的移動端和固定端可輕鬆連接到標準頂端驅動型號的標準支架,完成 e-loop® 產品組合。

適用於支撐板和浮動移動端的新 igus 標準具有相同的孔圖案和相同的連接高度,使拖鏈系統與移動端的連接更加方便安裝。該系統提供了一個整合的支架,用於去應力元件,並可選配備 EC.P 拉/推力監控。

簡單可靠的旋轉
適用於各種鏈條寬度的標準化導槽,包括智慧工程塑膠末端位置控制的準備工作
尺寸 [in mm]
外徑:600
內徑:300
系統高度:75 至 165

有時,眾多標準不適合可用的安裝空間,並且必須精心設計不同安裝尺寸的客製化旋轉能源。使用新的旋轉模組配置器,只需幾秒鐘 ,即可為您的應用配置完美的旋轉供能系統。外徑從 200mm 到 2,500mm 不等,您收到的成品標準是您想要的尺寸,您可以直接在線上訂購。

e-spool® 拖鏈系統 - 適用於劇院和舞台
根據 DIN EN 17206 和 DGUV 原則 315-390 探索劇院和舞台的拖鏈系統。e-spool® 是具有自動回縮(彈簧張力)的拖鏈系統。新型張力優化 e-chain® 採用滾筒引導,並使用整合的固定彈簧,以確保電力、空油壓管供應系統的正確長度和張力。twisterband 將滾筒與軸端塊連接起來,軸端塊充當永久安裝電纜的介面。
尺寸[in mm]
高度:1,050
寬度: 950
深度:950

高度高達 15 米 truss支架
技術的新標準,其顯著降低了 truss支架的重量、模組化設計和 5-15 米的行程,獲得積分。新系統採用桁架用緊固件、移動端的支撐板,以及可根據 DIN EN 17206 和 DGUV Principle 315-390 訂購的安全套件。
尺寸[in mm]
長度: 2,000
寬度: 410
高度:620 至 1,350

用於垂直安裝
安全旋轉能源供應用於垂直安裝,具有附加導軌元件等用於吸收橫向加速度和可自由選擇的固定終端位置:

用於垂直安裝
安全旋轉供能系統用於垂直安裝,具有附加導向元件(magsnap/指引搖桿)

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net