皮帶傳動滑台、直線軸

時規皮帶軸概覽

我們的皮帶軸一覽

緊湊型皮帶傳動軸

緊湊型設計

  • 承擔多項定位任務
  • 可連接馬達
  • 扁平型安裝高度
使用 igus 的直線軸進行反向定位

反向定位

  • 快速右/左調整
  • 採用扁平型 drylin ® W 雙軌,結構緊湊
  • 帶角法蘭
igus 的行業專用皮帶軸

產業特定範圍

  • 適用於低至 -30°C (LT) 水下
  • 使用(UW)
帶皮帶驅動的模組軸

開放式模組化系統

  • 120/160/200mm可變心軸跨距
  • 輕量鋁製版本
  • 耐腐蝕不銹鋼版本
帶皮帶傳動的懸臂軸

懸臂軸

  • 永久安裝的驅動裝置
  • 最大軸向力:50N
  • 輕量
電動皮帶傳動軸

帶馬達的皮帶傳動軸

  • 定義行程長度 (300/500/1000mm)
  • 無需外部潤滑的免維護運行
  • 快速組裝
帶皮帶驅動的模組軸

扁平型直線軸ZLN-40

  • 扁平型設計,27mm高度
  • 垂直負載 30N 以上
  • 配備 NEMA 步進馬達和 EC/BLDC 直流馬達
drylin® 串聯式皮帶傳動軸 1080

ZLWT 串聯式皮帶傳動軸

  • 緊湊型串聯皮帶傳動軸,兩個齒形皮帶合而為一
  • 準備與馬達和控制系統連接
  • drylin® W 更換軸承
經濟型皮帶傳動軸

經濟型皮帶傳動軸

  • 運轉安靜,規格型號低
  • 附彈簧皮帶預緊功能
  • 耐緊陽極氧化鋁規格
  • 負載高達20N

皮帶軸的優點

100% 免上油

安靜運行

細長型

水下應用

專門用於持續運行

經濟實惠

皮帶傳動軸的結構

來自 igus 截面積的皮帶傳動軸
DDX

驅動技術配置器

根據您的意願訂製皮帶軸

  • 快速、簡單的配置
  • 可選配件
  • 詳細料號表
  • 快速交貨*

齒輪皮帶軸的應用範例

海上機器人 - 檢查、清潔和維修

驅動技術遠端應用範例

3D列印機生產L型混凝土,免粉塵環境潤滑解決方案

驅動技術應用實例

自動定位系統中的電動驅動技術

訂單揀選單元中的驅動技術

更多應用實例

AWB

免費試用 & 白皮書

樣品

微型引線螺絲樣本

驅動科技白皮書

白皮書下載

有關齒輪軸的更多資訊

是否有可能進行簡單快速的維護?

  • 對軌道進行直接而巧妙的維護
  • 由 iglidur J200 材質製成的耐磨滑動元件
連座直線軸承

皮帶傳動直線元件有哪些技術資料?

技術數據

哪些馬達可以連接到皮帶軸?

皮帶傳動軸用馬達

驅動扭矩和負載

驅動扭矩和負載

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Chuang
莊集黃 Sean Chuang

產品副理/低成本自動化

+886 905 651 652聯繫我們

出貨及諮詢