我們尺寸為 10 和 20 的齒帶軸基於開放式 drylin® W 模組化系統,由於具有模組化功能,因此可以靈活定制寬度。drylin® W 系列的創新更換軸承可直接在滑軌上快速更換線性平膜。這表示滑軌無需拆卸,只需幾個簡單步驟即可完成更換。
優點一覽
模組化系統的無潤滑齒帶軸,安裝尺寸為 10& 20,其動態性能和高負載能力令人印象深刻。
模組化系統的無潤滑齒帶軸以其動態和高負載能力而大放異彩。
模組化套件中的安裝尺寸 20 免潤滑齒帶軸,因其動態性能和極大的負載能力而非常出色。
安裝尺寸 10 免潤滑模組化齒帶軸具有良好的動態性能和高負載能力。
衛生設計可確保運作乾淨衛生。齒帶和所有軸承點均由符合 FDA 標準的材料製成。
由於採用不鏽鋼組件,因此極為耐用。擴充 drylin® 模組化系統,包含 ZLW 不銹鋼線性模組,寬度僅 50 mm。
使用驅動技術的線上配置器,輸入您的需求後,您就會收到客製化的驅動技術系統。您也可以選擇申請或訂購馬達和其他配件,例如馬達控制單元。
drylin® W 交換軸承現有不鏽鋼材質可供選擇
igus® 在其內部測試實驗室為 drylin® 線性技術開發和測試材料,始終以耐用性、低磨損率和可預測的使用壽命為目標。但是,越來越多的人關注這個問題:"當軸承需要更換時該怎麼辦?"
適用於您的 drylin® R 線性系統
尋找適合您應用需求的滑動軸承內襯。無論是高速或溫度從 -50°C 到 +250°C,或是符合 FDA/EU 規範。igus® 可為您的 drylin® R 應用提供理想的材料。
從上面的汽車行李箱蓋例子可以看出,由於有各種電動調整選項,電動導螺桿驅動器變得越來越重要。在電子驅動技術中,igus 以導螺桿驅動器為基礎提供合適的線性軸,可使用混合式步進馬達和直流齒輪馬達操作。整合式編碼器和可自由定位的接近開關可確保機器安全。其操作乾淨且耐污。請參閱我們的馬達商店,並從我們針對您的特定應用所提供的高效、精確技術中獲益。
產品專員/低成本自動化
親自拜訪:週一至週五 8:30 - 17:30線上:週一至週五 8:30 - 17:30 (可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net