二合一:串齒帶軸

ZLWT 串聯齒輪帶軸
  • 串列齒帶軸的附加裝置尺寸 10/20
  • 緊湊型串列齒帶軸,兩個齒帶在一個單元中
  • 可同步或分別控制兩個滑軌
  • 配備 drylin® W-exchange 軸承,可在滑軌上快速更換軸承
  • 可與 igus® 電動馬達和 D1 馬達控制單元直接連接

產品服務

目錄

下載目錄資料

產品查詢

要求報價

線上配置器

免費線上配置器

二合一齒帶軸的優勢

精進技術三角形

精進技術

降低成本三角形

降低成本:

實證方形

經證實

永續循環

永續發展

手動或自動格式調整

多種可能性

  • 兩個手動驅動,例如帶有位置指示器和手輪
  • 一個手動驅動和一個電動驅動
  • 兩組電動驅動,例如搭配步進馬達
格式調整

手動格式調整

手動尺寸調整

自動格式調整

自動化尺寸調整

在實驗室測試串齒帶軸

  • 馬達:igus® EC 直流馬達和齒輪箱
  • 負載:1.500N
  • 行程:1,500mm1,500mm
  • 速度: 0.3m/s
  • 客戶規格:400,000 次循環
  • 測試結束412,654 循環
  • 達到目標:是

規格圖檔

技術圖紙_drylin_ZLWT.png

更多資訊

電動馬達

電力驅動系統

更換線性軸用的 igus 枕塊

更換外殼軸承

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Chuang
莊集黃 Sean Chuang

產品副理/低成本自動化

+886 905 651 652聯繫我們

出貨及諮詢