魚眼軸承

帶有 igubal® 滾珠的軸承比同類金屬軸承輕 80%。 但仍堅固耐用。 同時,它們的運轉成本效益和經濟性也提高了多達 40%。 它們可在無潤滑的情況下乾運行,從而免維護。  igubal® 滾珠能夠以各種高性能塑膠製成,各具不同的特性。 iglidur® X 工程塑膠可承受 -100°C 至 +250°C 之間的極端溫度,並保持其全部抗壓強度。iglidur® X 幾乎耐所有化學品。 iglidur® J 具有低吸濕性,iglidur® R 具有極低的購買成本。 另一種高性能塑膠是為食品行業開發的,可通過金屬探測器檢測,從而提高產品安全性。 iglidur® UW 適用于水下應用。 igubal® 滾珠有 E 和 K 尺寸系列。 內徑的公差相當於 E10(軸應具有 h6 至 h9 之間的公差)。  
產品數量: 0

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢