用於廢水處理廠的安全電線電纜導引和免潤滑軸承

圓形和縱向上的免保養機械運動

配有拖鏈的廢水處理廠縱向刮泥池

我們的廢水處理廠的主要產品

用於污水處理廠的Basic flizz能量傳輸保護拖鏈

縱向澄清池能量傳輸保護拖鏈

縱向刮泥機上的 igubal 球形嵌入式軸承(基座軸承)

驅動輪中嵌入型魚眼軸承、UC軸承

  • 免維護徑向插入軸承的替代品
  • 由於乾式運行,無需額外的潤滑類型
  • 角度誤差補償
  • 耐污垢和污垢
  • 耐腐蝕及器具靜止效果
  • 1:1 替換軸承座
截止閥中的 dryspin

截止閥中的螺桿技術

  • 免潤滑及免保養
  • 耐髒
  • 耐溫
  • 耐化學品
  • 因此非常適合用於截止閥,例如
污水處理廠圓形池中的 PRT 轉盤軸承

圓形刮刀碗中的轉盤軸承

  • 準備安裝免潤滑乾式運行
  • 免保養滑動元件
  • 高負載容量高達 150,000N
  • 適用於高溫、潮濕和化學品
  • 產品壽命長,線上免費預測
廢水處理廠智能狀態監控

智慧狀態監測

  • 縱向污泥刮刀上電線電纜導引的狀態監測
  • 延長產品最長使用壽命
  • 透過早期預警避免故障和高成本
  • 輕鬆檢索感測器操作數據

在縱向沉澱池的電纜佈線中,我為什麼要選擇拖鏈?

  • 無需定期更換電線電纜
  • 無集電滑環:無需更換接點
  • 可靠的導引:不會阻礙或撕裂電線電纜
  • 緊湊的底座可防止天氣和污垢的影響
  • 與懸掛式電纜相比,電線電纜長度縮短 50%
  • 無需像馬達電纜捲軸那樣單獨驅動,從而節省材料和能源

成功案例

大型專案的輕量型拖鏈:AMORAS

污泥處理廠的空景

普勞恩污水廠無需長時間進行污水處理

普勞恩主要淨化器中的刮板橋

第二道沉池的安全供能係統

杜伊斯堡-卡斯勒費爾德澄清池中使用的 flizz系統

污水處理廠中的智慧感測器技術電線電纜保護

污水處理廠能量傳輸保護拖鏈

能量傳輸保護拖鏈,保障冰雪霜凍下的能源與訊號供應

薩爾茨堡恩斯塔爾廢水處理廠/蓬高拉德施塔特

在 igus® 測試實驗室中經過實際應用測試

詳閱更多資訊

關於廢水處理廠的產品手冊

小冊子:污水廠

安裝服務

安裝服務

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢