變更語言 :

我們在此為您總結了基本型 flizz® 系統的五大重要功能:
1. 安全導引:滑桿集成在型材中
2. 模組化結構:組裝簡便、設計緊湊
3. 受保護:耐候不銹鋼外殼 4.
快速組裝: 可沿外半徑打開
多種安裝選項
典型行業和應用:
污水處理廠、縱向刮泥機、沉砂池、隔油池、廢水處理、鍍鋅廠、起重機、工廠建設、水閘

除了基本型 flizz® 2500 v2 和 2500 HD 的浮動式移動端之外,igus® 還提供模組化、可調整的移動臂,方便安裝在客戶現有的結構上。
尺寸:約 700 mm 寬,1,000 mm 高,方管 60 x 60 mm
材質:AISI 304 不銹鋼AISI 304 不銹鋼 (304 SS / 204)

整套設備直接在商店
基本的 flizz® 是一套為刮泥機、篩網和其他澄清池及水力發電廠提供移動能源的系統。整套設備由能源鏈組成,能源鏈內裝有久經考驗的 chainflex® 電纜,並在全天候不銹鋼外殼中安全平穩地導引。搭配開發的移動臂和智慧型塑膠系統 EC.P,可偵測推拉力,是一套非常完整的解決方案。
普勞恩污水處理廠的廢水處理無故障
基本的 flizz® 系統電纜沿著初級澄清池安全運行 53 公尺。外殼中的能量鏈適用於長距離的運行,並確保電纜有較長的使用壽命。纜線在任何時候都以確定的彎曲半徑導引,能量鏈吸收由此產生的拉力。這可以防止與電纜有關的故障。

廢水處理廠對所使用的元件有很高的要求:它們需要連續使用,暴露在天氣中,並會接觸到液體、油脂或污垢。我們的智慧型能源鏈系統可在各種可能的條件下,儘可能長時間可靠地運行。

廢水處理廠一年 365 天,全天候運轉。使用 Basic flizz® 系統非常適合大多數矩形澄清池。該系統的優勢在於其模組化設計以及保護能源管理系統免受風雨侵襲。flizz® 系統既可直接安裝在槽壁上,也可沿槽安裝在地面上。
智慧型塑膠 i.Sense EC.P 系統(EC = e-chain P = pullforce) 可提供額外的保護,用於智慧型鏈條狀態監控。這意味著,一旦發生故障,系統會主動自動關閉,以防止完全故障。

節省維護和安裝能源鏈系統的時間和金錢
我們擁有安全能源供應及其在客戶處所現場安裝的專業知識,從更換個別鏈節到大規模的現代化專案,無論是組裝個別元件或是現成的系統。這些經驗也讓我們能夠為由 igus® 安裝的能源供應提供 36 個月以上的系統保固 - 因為我們瞭解自己的產品和服務。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net