變更語言 :
在普勞恩的大型污水處理廠中,我們的基本 flizz 系統可靠地為刮板橋供應能量。它取代了電動電纜捲軸,自此一級澄清器的能量和信號供應一直運行順暢。新系統 - 即裝即用的能源鏈與不銹鋼外殼組合 - 是專為滿足污水處理廠運行的要求而開發的。

普勞恩污水處理廠的初級澄清池
能源鏈的特殊環境條件
初級澄清池的活動刮刀在初級澄清池上方的龍門上行走,每次需要幾分鐘的時間才能將油、脂肪和沉澱的污泥輸送到水池的末端,並在那裡全部抽走送往處理廠。這表示軸並非每秒都在運轉。儘管速度很低,但這並不是"低端" 移動管道的應用。恰恰相反:能源供應系統必須全年在戶外全天候運作 - 在結霜、強烈陽光、腐蝕性、有時甚至是侵蝕性的環境中運行,並且只需最少的維護。
需求:電動動力捲軸的替代方案
此應用的傳統解決方案是在刮刀橋上行走的電動電纜捲軸,可隨著刮刀的位置同步上下捲動電纜。然而,這樣的系統可能會造成問題,普勞恩污水處理廠的負責人就意識到了這一點。Andreas Schubert,污水處理大師,也是工廠運營商 ZWAV (Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland) 大師工區的負責人:"由於纜線放置在水池上方,因此會扭曲,甚至在結霜的情況下會凍結。然後,它會被刮刀輾過,必須更換。"
這種情況在普勞恩發生過好幾次,該處處理來自約 70,000 名居民和當地工業的廢水,因而導致高昂的維修費用:電纜要適應惡劣的環境條件,成本也相對較高。在這種情況下,污水處理廠的經營者尋找替代方案。

初級澄清池中的基本 flizz 系統長 58 米
basic flizz:污水處理廠技術的標準解決方案
其中一家接洽的公司是 igus - 來得正是時候,因為污水處理廠技術的新標準剛剛定稿:我們的 basic flizz 系統 - 為刮泥機、篩網和其他污水處理廠系統提供移動能源的完整解決方案。它由 E2 能量鏈組成,其中充滿了久經考驗的 chainflex 電纜,並在防風雨的不鏽鋼外殼中安全平穩地導引。該系統結構緊湊、堅固耐用,適用於地板和牆壁的安裝,允許最長 200 米的行程,並且從底層開始開發,可多年無故障運行,維護量極低。

能量鏈將能量和信號傳送到刮刀橋
安裝在水池內側 - 無故障運行
這一點以及性價比讓普勞恩污水處理廠的運營商信服,因此在安裝過程中沒有任何阻礙。在報價中,我們考慮到了許多特殊功能。例如,Plauen 廠的一級澄清池相對較長,接近 60 公尺,而可移動的供電系統必須安裝在水池內側。因此,耐腐蝕性在此處極為重要,而盡可能免於維護和磨損的操作也同樣重要:若不排空水池,則無法觸及基本 flizz。
新系統安裝於 2013 年夏季,至今一直運作順利。Schubert 說:"沒有發生任何問題。如果使用電動電纜捲軸,我們肯定至少會多發生一次事故。"

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net