電纜的剩餘存量

電纜剩餘米數庫存

立即節省50%成本 - 以優惠價格線上購買電纜

電纜散線庫存,料號及長度

您可以在哪裡找到零散米數的優惠電纜線


chainflex®耐彎曲電線電纜線上商店-電纜類型

控制電纜(控制線)

flexible cable control cables
  • 300/500V 設計,適用於靈活移動
  • 提供 6 種外護套版本可選
  • 點擊此處了解更多資訊
  • 點此了解更多資訊

匯流排電纜

bus flexible cable
  • 適用於工業通訊的重載型電纜,具備卓越的耐久性與穩定性
  • 高品質整體屏蔽設計,有效降低電磁干擾 (EMI) 
  • 提供六種外護套材質選擇,滿足多種特殊應用需求 
  • 點此了解更多資訊

動力線

motor flexible cable
  • 多種變化:單芯或多芯電纜可選
  • 可選擇屏蔽型(Shielded)或非屏蔽型(Unshielded),根據系統 EMI 要求靈活配置
  • 提供七種外護套版本,針對特殊工作環境設計 
  • 點此了解更多資訊

數據電纜,資料線

data flexible cable
  • 採用層狀芯線結構、雙絞線設計或成對屏蔽設計
  • 高覆蓋率屏蔽結構,確保 EMC 表現(電磁兼容性)和穩定訊號傳輸性能
  • 點此了解更多資訊

編碼器線Encoder cables

encoder flexible cable
  • 基於 OEM 原廠與業界需求進行設計與升級 
  • 彎曲半徑最低可至6.8 倍外徑,支持高壓應用與動態運行
  • 提供五種高品質外護套選項,兼具強效屏蔽效果並大幅減少信號損耗 
  • 點此了解更多資訊

伺服電纜

servo flexible cable
  • 整體屏蔽與選配的對組屏蔽,提供更高等級的 EMC 防護能力 
  • 為高電流需求和多方向動態應用進行優化設計
  • 點此了解更多資訊

光纖

fibre optic flexible cable
  • 支援長距離運行,並保證高速數據傳輸表現  
  • 極佳的EMI 電磁干擾免疫能力  
  • 支援多種光纖規格選擇:塑膠光纖(Plastic FOC)、 單模玻璃光纖(Single-mode Glass) 與多模玻璃光纖(Multi-mode Glass) 
  • 點此了解更多資訊

機械手臂專用電纜

robot flexible cable
  • 電纜可承受每米±180°至 ±360°旋轉彎曲,即使在高負荷運轉下依然保持穩定性
  • 使用鍍錫銅編織屏蔽構造,可有效抗磨損並減少內部纜線運動帶來的損耗
  • 經過數百萬次循環測試,適用於多種實際工業場景 
  • 點此了解更多資訊

特殊電纜/特殊電線

special flexible cable
  • 應用於特殊精密環境與行業專用需求 
  • 常見於多樣化利基應用領域:如耐高溫電纜(Thermo Cable)、頂部驅動應用(Top Drive)、 第七軸運動(Axis 7) 等
  • 業界公認設計,特別適用於高動態需求的工業電纜 
  • 點此了解更多資訊

+++台灣易格斯保留活動最終解釋權+++

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Daniel Lin
林修齊 Daniel Lin

產品經理 / 耐彎曲電線電纜

+886 972 787 820聯繫我們

出貨及諮詢