透過供能係統和軸承技術改善鐵路技術的經濟效益

精進技術,採用耐磨工程塑膠和符合EN 45545的耐彎曲電線電纜降低成本

您可以在此頁面上找到什麼?

鐵路技術白皮書 EN 45545 消防標準

White paper on the fire protection standard EN 45545

motion plastics in railway vehicles

鐵路技術的應用範例

採用 igus 產品的輕型軌道門

節省空間的輕型軌道車門

配備 igus 平面軸承的德國鐵路創意列車

德國鐵路概念火車

配備 igus 平面軸承的德國鐵路創意列車

所有應用實例

鐵路技術的應用領域

  • Durable products, service life predictable with free online tool
  • Numerous igus products fulfil hazard level 3 according to DIN EN 45545 or NFPA 130
  • Special plain bearing materials fulfil requirement sets R22 and R23, certain cables R15 and R16
  • Maintenance-free, vibration-damping bearing technology without additional lubrication
  • High temperature resistance from -50°C to +170°C

用於軌道技術的 igus 聚合物產品經濟實惠

平面軸承 iglidur RW370 GV0 和 J350
控制電線電纜 CF9.UL,耐彎曲
  • TPE 外護套堅固耐用
  • 適用於有限的安裝空間
  • 長達 4 年保固
  • 控制電纜CF9.UL
E2 micro供能係統
  • EN 45545 HL3,R22/R23
  • NFPA130
  • 輕量且運轉平穩
  • easychain :易於填充,可實現高加速度
  • E2 micro : 最小的內部高度和彎曲半徑,高抗扭性
乾式旋轉® 高螺旋導螺桿
  • EN 45545 HL3,R24
  • 梯形和高導程螺紋、圓柱類型或法蘭選項
  • 低噪音、無震動運行
igus 正齒輪
  • 定製配置,無最小起訂量
  • 高耐磨性
  • 降噪
iglidur RW370 圓棒
  • EN 45545 HL3,R22/23
  • 高耐磨性
  • 低表面係數
鐵路技術樣品盒

與鐵路技術搭配的運動塑膠樣品盒

  • 1. dryspin ®螺桿驅動器
  • 2. iglidur 和 igutex 平面軸承
  • 3. drylin 線性滑軌、直線導引裝置
  • 4. igubal 魚眼軸承
  • 5. iguform 和 igutek 齒輪
  • 6. E2.1微型拖鏈
  • 7. 耐彎曲電線電纜

經過測試實驗室實際使用測試

詳閱更多資訊

專用鐵路技術手冊
立即免費下載
平板電腦上的 igus 線上工具
探索工具

諮詢

我很樂意解答您的疑問

台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢