變更語言 :
由於其導螺絲螺帽由自動潤滑的高性能聚合物製成,dryspin® 螺紋系統無需額外潤滑,從而降低了維護和清潔成本。此系統用於入口區域(圓盤階梯和門)以及各種鐵路基礎設施應用。
軸承的應用範圍非常廣泛。iglidur® Q3E 軸承和 igutex® TX1軸承尤其適用於高負荷應用,保證了高承重能力。對於室內應用,iglidur® RW370 軸承不僅提供便利且低噪音的調整選項,還符合防火標準 DIN EN 45545 HL3、R22/R23。
drylin® W 線性滑軌用途廣泛,無論是作為安裝系統或是模組化結構套件。它們擁有超過 50 種不同的型材,以及多種線性滑動軸承和線性滑座,可依個別需求進行組合。它們的應用範圍非常廣泛。包括導軌在內的所有零件,都可以線上訂購所需的長度。我們也提供其他線性系統,以滿足任何線性運動或驅動需求。
igubal ® 2 孔和 4 孔法蘭軸承 具有耐腐蝕和耐化學性、免潤滑且比金屬軸 承 更輕。與金屬替代品相比,它們減少了維護、無需潤滑劑成本,並降低了購置成本,從而顯著節省了成本。
E2 micro e-chain®屬於重量輕、穩定的能量鏈,是動態應用和密閉空間的理想選擇。這使得它們特別適用於鐵路門內的安全電纜佈線。E2.1系列具有堅固的止動系統、更長的無支撐長度和更高的額外負荷。它們易於打開,並提供多種配件,例如內部隔板和安裝支架。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net