drylin R 軸導向 - 免保證解決方案

保修穩健性和精準度

drylin_R_products
drylin R 樣品

您的免費 drylin R 樣品

drylin 白皮書

下載白皮書

drylin心軸配置器

drylin心軸配置器


為什麼選擇drylin R 軸導向?

旋轉螺桿圖示

一對一替換讓零件更替變得非常容易

FDA 圖示

FDA 符合不銹鋼

精確的圖示

高精準度

負載能力圖示

堅固而靈活

安靜運行

安靜運行

耐髒污圖示

drylin R 軸導向的組件

drylin® R 心軸、直線光軸

直線心軸、直線光軸

  • 由鋁、鋼或不銹鋼製成
  • 耐腐蝕
  • 高負載能力
drylin® R 軸台

連座直線軸承

  • 安裝簡單
  • 高靜態負載
  • 可更換滑動襯託物
drylin® R 直線軸承

直線滑動軸承

  • 封閉式或分離式
  • 帶不對中補償
  • 開放支援心軸
滑動軸承襯套

滑動軸承襯套

  • 經濟補償、維護和免潤滑
  • 可用不同的材料
  • 封閉式、開放式、短型和長型類型
方形滑塊

方形滑塊

  • 封閉式或開放式類型
  • 輕量結構
  • 鋁立柱

商用車技術

banner

實驗室壓機

banner

桌上的木製心軸

橫幅木心軸

軌道和隧道清潔

圖片

drylin R 直線導引裝置

  • 100%免潤滑
  • 尺寸與傳統滾珠直線軸承相同
  • 多種基座幾何形狀
  • 心軸、軸端支撐座及配件備有常備庫存
  • 8種不同的心軸材料
  • 可互換內襯
  • 底座採用 VA 不銹鋼材質
特性特點 igus® 平面軸承特點 滾動軸承科技數據 igus® 平面軸承滾動軸承技術數據特別相關 適用於以下行業:
精確度++++0.02 至 0.15 mm0.001-0.01 mm工具機、數控加工、電子製造
完全免潤滑+++ +藥品、包裝、食品、無塵室、消費品
免保養++++全行業
重量優勢++++鋁合金約2.7克/立方厘米 聚合物約1.5 克/立方米鋼材約7.8 克/立方米物料處理、自動化、實驗室、休閒時間
低負載下高動態++++包裝、物料處理、自動化
高負載下的高動態++++包裝、物料處理、自動化
行程長度變化++++ +相機技術,紡織
摩擦係數++++0.15-0.3 µ0.001-0.05 µ手動調整、旋轉
對污垢敏感++++包裝,石材,紡織,紙,塗裝系統
降噪 ¹++++ +45 至 60 分貝60 至 70 分貝醫學、實驗室、家具
成本效益++++ +全行業
防腐蝕+ ++填充物技術、化學品、食品
磁性++++塑膠、鋁鋼醫學、檢測設備
抗化學物質++++1.4751 + iglidur® X1.4112醫藥、食品、電鍍、填充物系統
組件的相容性++++夾具施工、裝配線自動化
安靜操作,不會產生任何振動++++ +相機技術,檢測,醫藥,3D 列印機
短行程適用性++++紡織、物料處理
易於安裝和快速更換++++夾具施工、裝配線自動化
剛性++++工具機、數控加工、電子製造
長行程超過10m+ ++攝影機、輸送設備、輸送帶的應用、物料處理
耐高溫 ++++高達攝氏 250 度化學品
順暢運行++++手動調整
加速度,最大 ²++++ +50m/s²15m/s²自動化、物料處理
速度,最大速度 ²++++30m/s5-10m/s自動化、物料處理
  1. 在igus®實驗室中測量,行程 400 mm,手動調節
  2. 當承受低負載時,取決於安裝尺寸 0.1 至 5 kg
    特性:+++ 強 ++ 平均 + 弱

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Rick Chen
陳浩瑋 Rick Chen

產品經理/免上油滑軌系統

+886 905 605 685聯繫我們

出貨及諮詢