擴大產品範圍

螺桿

圓棒/板材螺母產品範圍的擴展

免上油螺母

擴增射出-模壓螺母產品範圍

免上油螺母

新型iglidur JPF螺桿螺母材料

免上油螺母
  • 由於圓齒幾何形狀,運行安靜,由於dryspin螺紋幾何形狀不對稱,產品使用壽命更長
  • 由於螺紋不對稱,產品使用壽命延長 30% - 與我們的通用型iglidur J 相同的摩擦和磨損值
  • 內部測試實驗室正在進行的測試系列
  • 免潤滑操作,不含 PTFE 且經過 PFAS 測試

減少間隙的預緊功能螺母的新尺寸

免上油螺母
  • 永久最小化軸向間隙,實現高定位精度
  • 由於採用射出成型生產工藝,與 ZB-螺母相比,經濟實惠
  • 由於彈簧減少了軸向間隙螺母有預緊功能
  • 螺桿驅動器中沒有油脂或油

間隙減小的零背支架新尺寸

免上油螺母
  • 得益於自調節零背隙功能原理,負載獨立、終身最小軸向間隙
  • 無需維護工作
  • 由於徑向彈簧減少了軸向間隙螺母有預緊功能料號
  • 螺桿驅動器中沒有油脂或油,
  • 由於專利的不對稱性,產品使用壽命長

反向運動以實現同步調整

免上油螺母
  • 兩個旋轉方向不同的螺桿透過插針末端加工連接在一起
  • 由於其設計,它們節省空間,並提供彈性以進行格式調整
  • 這些螺桿通常用於自動化技術和機械工程
  • dryspin螺紋幾何
  • 材質:AISI 304 不鏽鋼

擴大產品範圍

螺桿
  • 由於圓形齒幾何形狀,運行安靜,由於不對稱,產品使用壽命更長
  • 由於螺紋不對稱,產品使用壽命延長 30%
  • 內部測試實驗室正在進行一系列測試
  • 由於耐腐蝕 1.4301 不銹鋼,免潤滑操作和易於清潔
  • 無需具備 CAD 知識即可進行螺桿加工的免費線上工具,包括二維尺寸圖和即時價格

圓棒/板材螺母產品範圍的擴大

免上油螺母
  • 由於製造公差更嚴格且採用標準的圓齒幾何形狀,因此運行更平穩
  • 與金屬螺母相比,經濟實惠高出50.9%
  • 與 POM+PTFE(尺寸 10X3)相比,磨損減少高達 25%: 點擊此處查看測試報告
  • 螺桿驅動器中無需油脂或油,採用專利的不對稱設計,使用壽命長
  • 螺桿傳動裝置的產品使用壽命可線上計算

擴大射出成形模壓螺母範圍

射出成型螺桿螺母

新型螺桿尺寸:DS3.5x1 RH, DS20x5 LH and DS20x10 LH

螺桿
  • 無振動、低噪音運行
  • 無需事先了解 CAD 知識即可線上加工螺桿
  • 螺桿傳動裝置的產品使用壽命可以線上計算
  • 客製長度,無浪費
  • 由於螺紋不對稱,產品使用壽命延長 30%

新的螺母尺寸:DS3.5x1 RH, DS20x5 LH and DS20x10 LH

免上油螺母
  • 經濟實惠比金屬螺母高50.9%
  • 提供符合 FDA 規範的資料
  • 由於製造公差嚴格,運行更平穩

新型射出成型螺母尺寸:DS8x2 RH 和 DS10x2 LH

射出成型螺桿螺母
  • 由於射出成型工藝,產品使用壽命更長
  • 比金屬螺母成本降低高達 50%
  • 專利的不對稱設計,持久耐用
  • 由於齒形為圓形,運行安靜

適用於 3D 列印機的新型螺桿解決方案:在不含 PTFE 的iglidur R 裝置中避震效果

螺紋系統解決方案
  • 永久最小化軸向間隙,實現高定位精度
  • 無需潤滑劑,經濟實惠
  • 更長的產品使用壽命
  • 由於可選彈簧減少了軸向間隙螺母床有預緊功能

秋季適合秋季的全新螺桿尺寸:DS10x20、DS12.7x10 和 DS25x5

螺桿
  • 由於齒形為圓形,運行安靜
  • 由於不對稱,產品使用壽命更長
  • 由於螺紋不對稱,產品使用壽命延長 30%
  • 內部實驗室測試正在進行中的測試系列
  • 由於耐腐蝕 AISI 304 SS,免潤滑操作和易於清潔
  • 無需具備 CAD 知識即可進行圓形加工的免費線上工具,包括 2D 尺寸圖和即時價格。

圓棒/板材螺母的新尺寸:DS10x20、DS12.7x10 和 DS25x5

免上油螺母
  • 由於製造公差更嚴格且採用螺紋幾何形狀作為標準,因此運行更平穩
  • 與金屬螺母相比,經濟實惠高出50.9%
  • 與 POM+PTFE(尺寸 10x3)相比,磨損減少高達 25%
  • 螺桿驅動器中無需油脂或油,採用專利的不對稱設計,使用壽命長
  • 螺桿傳動裝置的產品使用壽命可線上預測

射出成型螺母新尺寸:DS10x20、DS12.7x10 和 DS25x5

射出成型螺桿螺母
  • 由於更嚴格的製造公差和螺紋幾何形狀,操作更平穩,包括法蘭結構在內的螺母作為標準版本
  • 使用射出成型進行經濟實惠的生產
  • 與 POM+PTFE(尺寸 10x3)相比,磨損減少高達 25%
  • 螺桿驅動器中無需油脂或油,採用專利的不對稱設計,使用壽命長
  • 螺桿傳動裝置的產品使用壽命可線上預測

平滑、安靜、長產品壽命:滑動和高導程螺紋產品範圍的擴展

螺桿
  • 無振動、安靜運行
  • 無需事先了解 CAD 知識即可進行線上螺桿加工
  • 螺桿傳動產品使用壽命可線上預測
  • 所需長度,無浪費
  • 由於螺紋不對稱,產品使用壽命延長 30%

圓棒/板材螺母產品範圍增加了三個新尺寸

免上油螺母
  • 新型dryspin螺母
  • 節距 DS8x2 RH、DS10x2 LH 和 DS20x50 LH
  • 比金屬螺母成本降低高達 50.9%
  • 提供符合 FDA 規範的資料
  • 由於製造公差嚴格,運行更平穩

射出成型增加兩個新尺寸-射出成型螺母產品範圍

射出成型螺桿螺母
  • 由於射出成型,產品使用壽命更長
  • 間隔 DS8x2 RH 和 DS10x2 LH
  • 比金屬螺母成本降低高達 50.9%
  • 得益於專利的不對稱性,產品使用壽命長
  • 由於齒形為圓形,運行安靜

永久最小化軸向間隙:間隙減少的預緊功能螺母

預緊型
  • 永久最小化軸向間隙,實現高定位精度
  • 由於更少的組件和射出成型,比 ZB 堅果更具經濟收益
  • 由於螺母的彈簧預緊功能減少了軸向間隙
  • 螺桿驅動器中沒有油脂或油

新的浮動浮動螺桿支撐塊:最新設計研究

預緊型

新型固定軸承螺桿支撐塊:最新設計研究

預緊型

dryspin螺桿的新節距:兩個新尺寸

螺桿

dryspin圓棒/板材螺母的新節距:兩個新尺寸

免上油螺母

dryspin射出成型的新節距-模塑螺桿:兩個新尺寸

射出成型螺桿螺母

dryspin有預功能緊固螺母的新尺寸:直徑為 6.35 和 10mm

預緊型

dryspin螺桿的新節距:四個新尺寸

螺桿

圓棒/板材螺母的新節距:四個新尺寸

免上油螺母

新的射出成型節距-模壓螺母:四個新尺寸

射出成型螺桿螺母

馬達螺桿,固定長度1000mm

MOTK

末端加工的馬達螺桿,固定長度310mm

MOT

用於直徑 6.35mm 的dryspin螺紋的新型有預緊功能螺母

預緊型

新型零背隙螺母可減少軸向間隙

ZB 螺桿螺母

適用於軌道運輸業的材料iglidur J350:通過防火標準 EN45545 危險等級 3 認證

EN45545

dryspin 螺桿技術的新維度:高效、自潤滑

全新螺紋尺寸
  • DS6.35x6.35 RH
  • DS8x40 RH

dryspin 高螺旋技術的新螺桿螺母尺寸

六種全新螺紋尺寸
  • 圓柱形螺母
  • 法蘭西努斯
  • 圓筒射出成型-模壓螺母
  • 射出成型-模壓法蘭螺母
  • 所有設計也可用於法蘭結構型

dryspin螺桿增加了六個新尺寸產品範圍

六種全新螺桿尺寸

新型dryspin螺紋尺寸 5x10 作為梯形螺紋的替代品

螺紋尺寸 5x10

DST-JGRM 系列的新設計:加固型和傳統連接器尺寸

全新螺紋尺寸

dryspin高導程螺紋產品範圍中新增了新的螺紋尺寸

JGRM 螺桿螺母

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Rick Chen
陳浩瑋 Rick Chen

產品副理/免上油滑軌系統

+886 905 605 685聯繫我們

出貨及諮詢