變更語言 :

適用於由 iglidur® R 製造的 3D 印表機。
螺紋主軸系統是每台 DIY 3D 印表機的核心。它們可保證列印床的精確定位,並且免維護且耐用。
縮短您的設計時間,並優化導螺桿技術的採購流程。
| 產品料號 | 材質 | 螺紋 | 方向 | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | SW [mm] | 表面面積 攜帶份數 | 重量 [g] | 最大靜態負荷 [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-RFRM-3D-01-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 24 | 18 | 3.2 | 10.5 | 4 | 12.5 | 126 | 1.8 | 252 |
| DST-RFRM-3D-02-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4.1 | 10 | 4 | - | 120 | 3.1 | 240 |
| DST-RFRM-3D-03-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 22 | 16.26 | 3 | 11.5 | 4 | - | 138 | 2.3 | 276 |
| DST-RFRM-3D-04-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 24 | 18 | 3.2 | 9.5 | 4 | 12.5 | 114 | 1.7 | 228 |
| RFRM-3D-01-TR8X8P2 | iglidur R | TR8x8P2 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4.1 | 10 | 4 | - | 120 | 1.7 | 240 |
| 產品料號 | 材質 | 螺紋 | 方向 | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | SW [mm] | 重量 [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-RFRM-PL-3D-01-DS8x8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4.1 | 22 - 26 | 4 | - | 4.8 |
| DST-RFRM-PL-3D-02-DS8x8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 24 | 18 | 3.2 | 22 - 26 | 4 | 12.5 | 4 |
久經考驗的減震耐久流道,不含 PTFE
我們的 iglidur® R 螺紋螺帽材料不需要 PTFE。這種材料安全、耐用、可預測且具有減震效果。更重要的是
我們的其他標準材料 J、J200、E7、J350 和 W300 已根據測試方法 SQP M1227(LC-MS/MS 和 GC-MS)/SOP M1227(LC-MS/MS 和 GC-MS),針對約 100 種最重要的 PFAS 化合物進行測試,並通過"不含 PFAS 的" 材料。

在免費線樣品的幫助下
將真實的樣品拿在手上,才能得到全面的印象。我們很樂意為您寄送乾式螺紋® 導螺桿的樣品。我們已在樣品上為您總結了所有關於 Dryspin® 導螺桿技術的規格和優點。您可以親自參觀,如果您有任何問題,我們的專家將很樂意幫助您。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net