產品範圍擴展,包括dryspin®螺桿的塑膠固定座搭配浮動軸承

塑膠螺桿固定座
精進技術三角形

精進技術

降低成本三角形

降低成本:

實證方形

經證實

永續循環

永續發展

產品範圍

最高定位精度

產品料號 A [mm] H [mm] h1 [mm] lt [mm] ts [mm] d1 [mm] E1 [mm] 重量 [g]
SLSP-S6-LL 4226 13205.563014
SLSP-S8-LL 52341723 6.683829
SLSP-S10-LL 70 50 25249.0 10 5264
SLSP-S12-LL 70 50 25249.0 125271

新尺寸的乾轉盤® 浮動軸承塑料主軸軸承座一覽

其他重要資訊:

尺寸

乾式螺旋槳® 導螺杆驅動器的尺寸

16x5

您在尋找金屬導線螺絲支撐塊嗎?

效率更高且使用壽命更長

dryspin 高導程螺桿技術

親自體驗 dryspin® 高導程螺桿技術

dryspin 高導程螺桿技術

線上訂購:

螺紋尺寸

填寫聯繫需求:

聯繫需求

了解更多資訊

USP 照片

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Rick Chen
陳浩瑋 Rick Chen

產品經理/免上油滑軌系統

+886 905 605 685聯繫我們

出貨及諮詢