變更語言 :

現在就決定您個人的節約潛力
無論是在金錢上,或是在組裝、選擇、設計等方面節省的時間以安裝簡易度、耐用性等形式進行的技術改進。如果我們無法指出任何節省或技術改進,我們將推薦其他解決方案。
您可以在短時間內確定性價比最佳的螺桿驅動器。
快速輕鬆地在線上配置您的導螺桿。您還可以免費獲得圖紙、CAD 數據或即時價格資訊。

潤滑對於金屬導線螺帽來說是不可或缺的,否則它們會在使用過程中迅速生銹和變形。使用我們的 drylin® 塑膠導線螺帽,您不需要一滴潤滑劑。因此,我們的導螺技術在運轉順暢方面得分很高,因為它們不需要克服潤滑劑的阻力,啟動時的斷開扭力也明顯較低。

與金屬製成的螺帽相比,塑膠製成的導螺桿螺帽具有絕對的優勢:100% 防銹。即使在腐蝕性環境中使用,drylin® 導線螺絲仍能維持順暢的運轉及長效的使用壽命 - 而且完全免保養。

金屬導線螺帽既堅固又笨重。drylin® 塑膠導線螺帽**輕巧、可靠且耐用,**是廣泛應用的完美替代品。drylin® 導線螺帽常用於汽車工業和鐵路技術。無論在何處,只要重量輕是最重要的,我們的輕量塑膠導螺母就是理想的選擇。

由於螺紋的不對稱性以及扁平的側角提高了效率,我們開發的乾式螺紋® 技術最多可延長 30 % 的使用壽命。螺紋主軸與導螺桿螺帽之間的接觸面減少,螺紋系統在負載下幾乎可安靜無震地運轉。


我們的塑膠導線螺帽不僅在技術上優於金屬螺帽,例如不受潤滑劑和腐蝕的影響,而且價格還低約 50 %。





親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net