變更語言 :

立即確定您的個人省錢潛力
無論是金錢方面,或是在組裝、選用、款式等方面節省的時間。精進技術體現在安裝的簡易性、耐用性等方面。如果我們無法列舉任何節省或技術改進,我們將推薦其他解決方案。
只需幾個步驟即可立即在線上找到最適合您的應用程式的驅動技術。


▲精進技術
drylin驅動技術採用耐磨工程塑膠製成的進口軸承(乾式軸承)。這意味著您不需要一滴潤滑劑。沒有潤滑劑意味著您無需維護。這也節省了大量的維護成本。

▲精進技術
drylin 驅動技術是基於負載軸承(乾式軸承)原理,而不是傳統的滾珠型軸承系統。這會顯著降低噪音和振動。對於操作員來說,該應用程式的安靜程度最高可達原來的四倍。

▲精進技術
drylin產品系列的創新軸承座 WJ200UMA-01-AL 讓更換襯套變得更加容易,無需進行大量拆卸工作。提供的工具可以在幾秒鐘內更換乾式軸承內襯。這節省了寶貴的時間和金錢!

▼降低成本
由於免潤滑油和免維護等技術優勢, drylin驅動技術不僅比金屬驅動技術的售價高出許多,而且經濟實惠也高出 30% 。 drylin經濟型系列特別經濟實惠。

▼降低成本
您可以在我們的線上商店找到大量 EC/BLCD 馬達和直流馬達。 drylin E 系列馬達的經濟效益提高了 36.1%。

igus傳動技術可以測試焊接品質。 igus 傳動技術標配drylin SHT直線元件,用於調整彎曲沖頭。這使得最大彎曲力可達 5,000N 的彎曲測試成為可能。 igus Munsch Kunststoff-Schweißtechnik GmbH」公司採用以齒輪馬達為驅動的完整解決方案。

立即確定您的個人節省潛力

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net