降低成本:

使用 drylin® 導螺杆技術降低成本

與金屬滑動螺紋螺帽相比,優勢高出 50.9

免上油螺母

引線螺帽線上商店

配件和特殊幾何形狀

配件線上商店
Drylin® 導螺杆驅動器使用壽命計算

快速簡便的線上計算

免費乾杯® 樣品

  • 免潤滑免保養
  • 效率更高
  • 非對稱性使使用壽命更長
  • 耐介质
  • 圓形齒的幾何形狀使運行時低噪音、無振動
  • 使用壽命可線上計算

具有成本效益解決方案的應用

啤酒升降機

DIY 啤酒升降機

  • **需求:**在相應負荷下毫不費力地上升和下降,低人工成本
  • **要求:**免維護、免潤滑、可承受高扭力、耐候性佳、組裝容易、成本效益高、採購快速
  • **使用的產品:**乾式旋轉® 導螺桿螺帽DST-JSRM-2220DS10X25和螺紋主軸DST-LS-10X25-R-ES
  • 客戶的成功高扭矩的穩定性、無需潤滑,因此 100 % 免維護、使用壽命比傳統導螺桿長 30 %,且不會因天氣狀況而產生問題

乾式旋轉® 技術

dryspin 高導程螺桿技術

您是否需要進一步比較金屬或塑料螺紋系統的成本,以確定您的節約潛力?我們很樂意為您提供建議。

精進技術 Cost down降低成本。 現在就改變!

Drylin 導螺桿技術

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Rick Chen
陳浩瑋 Rick Chen

產品副理/免上油滑軌系統

+886 905 605 685聯繫我們

出貨及諮詢