變更語言 :

最新設計研究
本研究結合了帶有金屬夾緊環和 iglidur® 滑動軸承的加勁塑料塊,用於固定軸承版本,而只結合了帶有 iglidur® 特殊滑塊的塑料塊,用於浮動軸承版本。它們與金屬軸承座的比例為 1:1。與標準金屬軸承塊相比,它們的價格低 60%,重量輕 80%。新型固定軸承塑膠軸承塊有四種尺寸。
► SLSP-S6-FL
► SLSP-S8-FL
► SLSP-S10-FL
► SLSP-S12-FL
| 產品料號 | A [mm] | H [mm] | h1 [mm] | lt [mm] | ts [mm] | d1 [mm] | E1 [mm] | 最大靜態負載能力 [N] | 重量 [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLSP-S6-FL | 42 | 26 | 13 | 20 | 5.5 | 6 | 30 | 150 | 20 |
| SLSP-S8-FL | 52 | 34 | 17 | 23 | 6.6 | 8 | 38 | 150 | 35 |
| SLSP-S10-FL | 70 | 50 | 25 | 24 | 9.0 | 10 | 52 | 350 | 69 |
| SLSP-S12-FL | 70 | 50 | 25 | 24 | 9.0 | 12 | 52 | 350 | 76 |

dryspin® 技術的功能
dryspin® 陡峭螺紋技術由 igus® 於 2013 年自行開發,與傳統陡峭螺紋相比,具有許多優點。由於扁平的側角,它們能有效地將作用力轉換為平移運動。透過與塑膠螺帽和主軸相匹配的規格和幾何形狀,乾式螺紋® 為陡螺紋提供更高的使用壽命和效率。由於圓滑的齒面幾何形狀,減少了螺紋主軸與導螺螺帽之間的接觸面,螺紋系統在負載下幾乎是無聲無震地運轉。
各個乾式螺紋® 之間的距離較大,增加了摩擦優化聚合物在螺紋中的比例(因數 1.3)。更耐磨的材料和更高程度的效率對於比傳統陡峭螺紋長達 5 倍的使用壽命起了決定性作用。

在免費線樣品的幫助下
將真實的樣品拿在手上,才能得到全面的印象。我們很樂意為您寄送乾式螺紋® 導螺桿的樣品。
我們已在樣品上為您總結了所有關於 Dryspin® 導螺桿技術的規格和優點。您可以親自參觀,如果您有任何問題,我們的專家將很樂意幫助您。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net