iglidur® J350 - 材料資料

材料表

一般性質 單位 iglidur® J350 測試方法
密度 g/cm³ 1.44
顏色 黃色
在 +23°C/50% 室內濕度下的最大吸濕量 重量百分比 0.3 DIN 53495
最大吸濕性 重量百分比 1.6
滑動摩擦係數,對鋼材的動態 µ 0,01 - 0,20
pv 值,最大值(乾) MPa x m/s 0.45
機械性能
彎曲模量 MPa 2,000 DIN 53457
20°C 時的抗彎強度 MPa 55 DIN 53452
抗壓強度 MPa 60
最大建議表面壓力 (20°C) MPa 60
邵氏硬度 D 型 80DIN 53505
物理和耐熱性能
長時間運行的 <br />最高溫允許值 °C +180
短時間運行的 <br />最高溫允許值 °C +220
min. 應用溫度 °C -100
熱傳導 W/m x K 0.24 ASTM C 177
熱膨脹係數(23°C 時) K-1 x 10-5 7 DIN 53752
電器特性
特殊過渡電阻 Ωcm > 1013DIN IEC 93
表面電阻 Ω> 1010DIN 53482
圖表。 01: iglidur® J350 滑動軸承的允許 pv 值,壁厚為 1 mm,在 +20 °C 下,安裝在鋼制外殼中,對鋼軸進行乾式運轉。
圖表。 01: iglidur® J350 滑動軸承的允許 pv 值,壁厚為 1 mm,在 +20 °C 下,安裝在鋼制外殼中,對鋼軸進行乾式運轉。
圖表.02:建議的最大表面壓力與溫度的函數關係 (20 °C 時為 60 MPa)

機械規格

圖 03:在壓力和溫度下的變形

允許的滑動速度

最大表面速度

m/s 旋轉擺動 線性
永久 1.314
短期 32.38

溫度

iglidur® J350 應用溫度
最小值 -100°C
最大長期 +180°C
最大、短期 +220 °C
此外,安全軸向從 +140°C
圖 04:摩擦係數作為表面速度的函數,p = 1MPa

摩擦和磨損

圖 05:摩擦係數作為壓力的函數,v = 0.01m/s

軸材料

iglidur® J350 乾式潤滑脂、潤滑油石油
摩擦係數 μ 0,1-0,2 0.09 0.04 0.04
圖 06:摩擦係數作為軸表面的函數 (Cf53 軸)
圖表。 07: 穿著,以不同的方式旋轉

耐化學性

中等 抵抗力
酒精類 +
碳氫化合物+ 最多到 0
潤滑油,不含添加劑的油 +
燃料 +
稀釋酸 +
強酸 + 最多到 0
稀釋鹼性物質 +
強鹼 +

放射性輻射

抗紫外線

真空環境

電氣規格

電器特性
特殊過渡電阻 > 1013 Ωcm
表面電阻 > 1010 Ω

吸濕性

最大吸水率
在 +23 °C/50 % r. 濕度下 重量的 0.3%
最大吸濕性 重量的 1.6%
吸濕的影響

安裝公差

直徑 d1 [mm]軸 h9 [mm]iglidur® J350 E10 [mm]孔座 H7 [mm]
最多到 3 0 - 0.025 +0.006 +0.046 0 +0.010
> 3 至 6 0 - 0.030 +0.010 +0.058 0 +0.012
> 6 至 10 0 - 0.036 +0.013 +0.071 0 +0.015
> 10 至 18 0 - 0.043 +0.016 +0.086 0 +0.018
> 18 至 30 0 - 0.052 +0.020 +0.104 0 +0.021
> 30 至 50 0 - 0.062 +0.025 +0.125 0 +0.025
>50 to 80 0 - 0.074 +0.030 +0.150 0 +0.030

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Hsiao
蕭正原 Sean Hsiao

協理/乾式科技軸承

+886 911 812 654聯繫我們

出貨及諮詢