iglidur® RW370,套筒軸承,毫米

符合防火標準 DIN EN 45545 HL3, R22/R23

iglidur® RW370,套筒軸承,毫米
iglidur® RW370,套筒軸承,毫米 drawing
來自2 1
iglidur® RW370,套筒軸承,毫米
iglidur® RW370,套筒軸承,毫米 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: RW370SM-0608-06
  • 材質: iglidur® RW370
  • 形狀: 選購襯套、平面軸承
  • 尺寸:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 符合防火標準 DIN EN 45545  HL3, R22/R23
  • 阻燃
  • 高耐磨性
  • 低摩擦
  • 免上油,免維護

• 阻燃性符合 UL94-V0 和 DIN EN 45545 標準

• 耐溫高達+170°C

• 91MPa抗拉強度

阻燃高溫列印線材,非常適合鐵路業

iglidur RW370 是一種耐磨性高溫tribofilament ,專為鐵路車輛應用而開發。因此,其阻燃技術規範符合UL94-V0和EN45545。此外,它在所有耐摩擦列印線材中具有最高的機械強度和 170°C 的永久耐溫性,這就是為什麼它是主要推薦用於高溫應用的材料。

我什麼時候使用它?

• 當應用需要耐高溫時

• 當其他耐摩擦列印線材的機械強度不足時

• 需要阻燃技術規格時

什麼時候不使用它?

• 當高溫負載下需要非常高的耐磨性時(→ iglidur A350)

不確定是否合適?

諮詢易格斯

我很樂意親自回答您的問題

王志剛 Gary Wang
王志剛 Gary Wang

igus-icon-phone+886 4 2358 1000 #169

諮詢及交付

親自
週一至週五:上午 7 點至晚上 8 點
*週六:上午 8 點至中午 12 點
線上
聊天服務
星期一至四:上午 8 時至下午 6 時
星期五:上午 8 時至下午 5 時
星期六:上午 8 時至下午 12 時
WhatsApp 服務
週一至週五:上午 8 點至下午 4 點