igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自2 1
- 應用要求: 用於極高負載的應用
- 外護套: TPE外護套
- 耐冷卻劑
- 耐低溫
- 耐水解和微生物
- 阻燃
- 無矽
- 抗UV
- 不含 PVC
- 耐油性: 耐油(符合DIN EN 60811-404標準),耐生物油(符合VDMA 24568標準,第8章S-MB,經DEA檢測)
- CFRIP®
- chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 6.6.4.2
igus-icon-lieferzeitCF9.UL.02.02
2x0.25
| 往返運動* | 5 百萬 | 750 萬 | 1000 萬 |
|---|---|---|---|
| 溫度, | 最小彎曲半徑 | 最小彎曲半徑 | 最小彎曲半徑 |
| 從/至[°C] | [係數xd] | [係數xd] | [係數xd] |
| -35 / -25 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
| -25 / +90 | 5 | 6 | 7 |
| +90 / +100 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
*可實現更多的往返運動次數——使用此頁面裡的使用壽命計算功能