變更語言 :
根據我們 3,800 m² 測試實驗室超過 30 年的經驗,以及 700 項平行測試,我們可以對電纜的使用壽命做出可靠的預測,因此我們可以放心地保證電纜的使用壽命長達 4 年。
chainflex® 保證受適用於各電纜系列的操作條件限制。這些參數包括溫度、運動類型、扭力、介質影響和彎曲半徑。保固期最長為 4 年或1 億次雙衝程,以先到者為準。保固所涵蓋的雙衝程數量取決於安裝類型和電纜品質。這在目前的目錄、數據表和使用壽命計算器中都有說明。
| 雙筆* | 5百萬次 | 750 萬次 | 10 百萬次 |
|---|---|---|---|
| 溫度來自/至 [°C] | 最小彎曲半徑 [Faktor x d] | 最小彎曲半徑 [Faktor x d] | 最小彎曲半徑 [Faktor x d] |
| -35/-15 | 6.8 | 7.5 | 8.5 |
| -25/+90 | 5 | 6 | 7 |
| +90/+100 | 6.8 | 7.5 | 8.5 |
*更高的雙衝程數量?線上計算使用壽命
在本表中,您可以找到 chainflex® CF9 控制電纜的技術參數。如果按照指定的操作條件使用該電纜,與用戶相關的使用壽命保證為 5、7.5 或 10 百萬次雙衝程。使用壽命本身可大幅延長。
假設您在半徑為 100 mm 的能量鏈中使用直徑為 12 mm 的電纜。這會導致彎曲因數為 8.3(100 mm/12 mm)。若要取得有關耐久性的說明,您需要技術框架條件(溫度和雙衝擊次數)的資訊。假設溫度範圍為**-25/ +90 °C) 搭配 8 x d**,有效彎曲因數會高於最低限度的 7。保證有1,000 萬次的雙重沖壓!在更高或更低的溫度下,此保證等級所需的因數將為 8.5,將雙行程的次數降至保證的750 萬次。
這些聲明為您的整個系統創造了可靠性和規劃安全性!
UL 驗證:chainflex® 獲得全球知名測試機構的最高認可
igus® 是第一家通過 chainflex®- 電纜承諾驗證的德國公司。在複雜的認證過程中,美國保險商實驗室 ("Underwriters Laboratories)" 確認了**"igus** ® 4 年 chainflex® 纜線保證和以每年 20 億次測試週期為基礎的使用壽命計算器"的準確性。這使得這家總部位於科隆的公司成為歐洲第一家由測試機構確認廣告聲明真實性的公司。今後,全球任何地方的 chainflex® 電纜出廠時都不會再貼上 UL 行銷標籤,其獨特編號 B129699 代表 igus® 。
在超過 1350 種的產品組合中,共有 1044 種現貨電纜已通過 UL 認證。這是在美國順利調試系統的先決條件。因此,出口到美國的系統將會順利運作。 現在,UL 認證與 UL 行銷標籤的結合,可加倍確保產品順利出口。
這些聲明為您的整個投資過程創造了可靠性和規劃安全性;現在經過外部機構的確認,更是如此!在此瞭解 UL 認證的所有資訊:


親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net