變更語言 :

最佳的系統可用性保證......隨時隨地......使用 igus® i.Sense
...使用智慧型塑膠,正確的解決方案永遠唾手可得


basic flizz® 是一套完整的系統,用於為刮泥機、篩網和其他廢水處理及水力發電廠提供移動能源供應。它由能量鏈組成,能量鏈中充滿經過驗證的 chainflex® 電纜,並在防風雨不銹鋼外殼中安全無故障地導引。

直接從線上商店訂購即可安裝的全套系統
基本型 flizz® 是用於為刮泥機、篩網和其他澄清池及水力發電廠提供移動能源的系統。整套設備由能源鏈組成,能源鏈內裝有經過試驗和測試的 chainflex® 電纜,並在防風雨不銹鋼外殼中安全平穩地導向。搭配開發的移動臂和智慧型塑膠系統 EC.P,可偵測推拉力,是一套非常完整的解決方案。

兩種系統的優缺點
每當設計人員需要在移動應用中引導長距離超過 100 公尺的軟管和電纜時,問題就會出現:哪種纜線傳送系統最有效率?電動電纜捲軸?還是能量鏈?兩種系統的優缺點。
在本地公司網路(i.Cee:local)或通過安全雲端(i.Cee:cloud)傳輸資料

洞悉工業 4.0 的完整產品組合
目錄:

什麼是 igus® 智慧型塑膠?工業 4.0 是什麼意思?在我們的部落格中,您可以找到客戶最常詢問問題的答案:

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net