變更語言 :
班貝格污水處理廠沉砂室的能量鏈系統
提高製程可靠性、降低維護成本、面向未來的資料傳輸 - 這些都是班伯格污水處理廠除砂器刮刀能源供應的要求。igus® 可靠的能源鏈系統確保了必要的功能可靠性。它取代了老化的電動電纜滾筒。這套低成本、低維護的完整系統包括堅固的能量鏈、用於電力和數據傳輸的各種電纜以及不銹鋼外殼。每個參與者都確信,這套免維護系統在未來多年都能無故障地運作。
"我們感到非常滿意,因此我們也在考慮在初級澄清池刮刀上實現此鏈。"
Rainer Mild,班伯格市廢棄物處理和建設公司廢水經理
自 2000 年安裝以來,系統一直在正常運行,沒有出現任何問題。因此,維護成本大幅降低。因此,Aggerverband 對這個解決方案感到滿意也就不足為奇了。負責人也對 igus® 的服務給予好評。Aggerverband 電氣工程主管 Reinhard Braun 表示:"我們的聯絡人總是迅速回應,而且不拖泥帶水。"
lbt flizz® 系統已在惡劣的環境條件下證明了自己,而且不僅僅是在此應用中。系統中使用的所有材料都具有耐腐蝕性和耐候性。相應的大量其他可能性已經實現,例如在雨水溢流槽或港口起重機中,它們必須滿足極端防腐要求。由於系統組件也能抵抗常見的化學品、油脂和溶劑,igus® 也提供 lbt flizz® 系統給鍍鋅廠和其他化學工程設施的製造商和營運商。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net