用於拖鏈的柔性電線電纜 : 耐彎曲電纜概述

用於線性移動在拖鏈內的電線電纜

CHAINFLEX 控制電纜剖面,內部導線與屏蔽層清楚可見。

控制電纜

  • 芯線編織成束,產品使用壽命長,持續運動
  • 外護套有六種不同材質
  • 多種截面積組合可供選擇
CFBUS.045 匯流排電纜的 X 光視圖,內部屏蔽結構清晰可見。

匯流排電纜

  • 所有具有特殊機械特性的通用匯流排系統
  • 外護套有六種不同材質
  • 簡單的選擇矩陣以獲得良好的概覽
  • 可靠的資料傳輸
CHAINFLEX 馬達電纜,顯示內部屏蔽層與導線結構。

動力電纜

  • 電線電纜可自由選擇一條或多條芯線
  • 外護套有六種不同材質
  • 為所有類型的動力電纜提供隔離網和無隔離解決方案
資料電纜,內部結構可見,彩色導線呈絞合狀。

資料電纜、數據電纜

  • 三種不同的結構:芯線分層成纜、對絞線、對隔離屏蔽
  • 四種不同材質的外護套
  • 憑藉高屏蔽覆蓋率實現最佳電磁相容技術規範
CF113.D 電纜以 X 光檢查電纜狀況。

量測系統電纜

  • 根據不同製造商標準進行電氣設計
  • 半徑可達 10xd 可用
  • 可選擇不同的外護套材質: PVC 、iguPUR、 PUR或 TPE
CHAINFLEX 伺服電纜的 X 光剖視圖,可見內部導體與屏蔽層。

伺服電纜

  • 一對或兩對的各種設置,適合電機要求
  • 創新的雙屏蔽結構和高端運動總隔離網
  • 用於更高電流的特殊絕緣材料
特殊電纜的 X 光視圖,可見內部結構與層次.

特殊電線電纜

  • 特殊應用電線電纜
  • 持續運動
  • 豐富的電線電纜專業知識
  • 我們的內部測試實驗室擁有超過 20 億次測試週期的經驗
光纖導線與剖開的電纜,顯示內部結構。

光纖FOC

  • 提供不同纖維和材質的外護套
  • 適用於長行程和高資料量傳輸
  • 相較於銅匯流排系統有四大優勢
混合電纜的 X 光圖,內部結構清晰可見,並標示 CHAINFLEX。

混合電線電纜

  • 根據已知製造商標準設計
  • 能源、電力與數據傳輸的結合
  • 外護套材質為PVC和PUR的解決方案

機械手臂專用電纜

CFROBOT2 機器人電纜的 X 光圖,內部結構清晰可見。

扭轉電線電纜

  • 特殊設計,可承受扭轉運動
  • 用於機器人和自由運動的電線電纜
  • 電線電纜產業獨特的扭轉訊息
CHAINFLEX 電纜,內部結構可見,並顯示橫截面。

第七軸機械手臂專用電纜

  • 適用於 ABB、KUKA 和 Fanuc 的電線電纜
  • 已提供加工版本
  • PUR外護套

驅動電纜

CHAINFLEX 傳動電纜與 igus 連接器的 X 光剖視圖.

驅動電纜

  • 已加工適用於24個製造商標準
  • 可線上選擇和預測
  • 100% 測試
  • 西門子DriveCliq,預先配備常備庫存
CHAINFLEX 網路電纜,顯示遮蔽截面與 RJ45 接頭。

網路電線電纜

  • 有或無包覆成型接頭
  • 適用於乙太網路 CAT5 至 CAT7、PROFIBUS 和 PROFINET
  • 100% 測試
Chainflex 感測電纜,內部結構可見並帶有連接器。

感測器/致壓電電線電纜

  • 附 M8、M12 和 M23 接頭
  • 三種不同品質的電線電纜
  • IP69等級
  • 在最小的安裝空間中針對高達 4xd 的圓弧半徑進行了最佳化

有關耐彎曲電線電纜的更多資訊

經過超過 5,500 平方米

耐彎曲電線電纜目錄

打開的 chainflex 型錄,黃色封面。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Vincent Chiang
江明政 Vincent Chiang

協理/耐彎曲電線電纜 & 預裝配電纜

+886 911 284 889聯繫我們

出貨及諮詢