變更語言 :

產品知識精簡
所有關於嵌入式型魚眼軸承(軸承內仁)的資料一覽

我們的igubal 嵌入式型魚眼軸承就是解決方案!它們符合 DIN 626-1 標準,可與金屬和塑膠固定式法蘭軸承基座類型 F、FL 和 PFL - 以及連座軸承基座類型 P、PP 和 PA 整合。它們也與具有兩個或四個安裝孔且標準孔距為 82mm 或 94mm 的緊湊型固定式法蘭軸承相容。
由於採用整合式固體潤滑劑,因此不需要定期維護和外部潤滑類型,對於營運成本和環境有正面的影響。
我們的嵌入式型魚眼軸承比金屬滾珠軸承輕 80%、經濟實惠 40%。特別是與我們的 igumid 材質 G 塑膠製成的固定式法蘭軸承和連座軸承基座結合使用時,它們有助於降低系統重量,從而對能源消耗產生正面影響。
整合式固體潤滑劑取代外部潤滑類型。
磨損極限內無需維護
提供與 UC 滾珠軸承相同的尺寸
節能生產,環境中不含任何潤滑劑
比 UC 滾珠軸承輕高達 80%
高達 40% 經濟實惠多於 UC 滾珠軸承

告別因潤滑不正確或污染所造成的軸承故障 - 我們的固態潤滑劑以微小的批量大小釋出,確保潤滑的恆定性。由於塵埃微粒和其他物質無法與逸出的潤滑劑結合,因此我們的嵌入式型魚眼軸承尤其適用於骯髒和具挑戰性的環境。
我們的嵌入式型魚眼軸承具有卓越的防潮、防化學品和防腐蝕特性。
由iglidur A350 和 A180 製成的食品接觸型,符合 FDA 和歐盟 10/2011 法規的要求,可確保直接與食品和藥品接觸時的安全使用。
| 外殼 | 嵌入型魚眼軸承 | ■ = J | ■ = J3 | ■ = J4 | ■ = H3 | ■ = A180 | ■ = A350 | ■ = X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP203 | PFL203 | ■ EM-15-12-SP | ✔ | ||||||
| P203 | FL203 | F203 | ■ EM-17-12-SP | ✔ | ||||||
| P203 | FL203 | F203 | ■ EM-17-17-SP | ✔ | ✔ | |||||
| P203 | FL203 | F203 | ■ EM-17-17 | ✔ | ✔ | |||||
| PP204 | PFL204 | ■ EM-20-14-SP | ✔ | ✔ | |||||
| P204 | FL204 | F204 | ■ EM-20-17-SP | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| P204 | FL204 | F204 | ■ EM-20-17 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| PP205 | PFL205 | ■ EM-25-15-SP | ✔ | ✔ | |||||
| P205 | FL205 | F205 | ■ EM-25-17-SP | ✔ | ✔ | |||||
| P205 | FL205 | F205 | ■ EM-25-17 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| PP206 | PFL206 | ■ EM-30-16-SP | ✔ | ✔ | |||||
| P206 | FL206 | F206 | ■ EM-30-19-SP | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| P206 | FL206 | F206 | ■ EM-30-19 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| P208 | FL208 | F208 | ■ EM-30-21-80-SP | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| P208 | FL208 | F208 | ■ EM-30-21-80 | ✔ | ✔ | |||||
| PP207 | PFL207 | ■ EM-35-17-SP | ✔ | ||||||
| P207 | FL207 | F207 | ■ EM-35-20-SP | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| P207 | FL207 | F207 | EM-35-20 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| PP208 | PFL208 | ■ EM-35-21-80-SP | ✔ | ✔ | |||||
| PP208 | PFL208 | ■ EM-35-21-80 | ✔ | ||||||
| PP208 | PFL208 | ■ EM-40-18-SP | ✔ | ||||||
| P208 | FL208 | F208 | ■ EM-40-21-SP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| P208 | FL208 | F208 | ■ EM-40-21 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| P209 | FL209 | F209 | ■ EM-45-22-SP | ✔ | ||||||
| P209 | FL209 | F209 | ■ EM-45-22 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| P210 | FL210 | F210 | ■ EM-50-24-SP | ✔ | ||||||
| P210 | FL210 | F210 | ■ EM-50-24 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| P215 | FL215 | F215 | EM-75-24 | ✔ |

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net