電動馬達

我們的電動馬達產品組合由免維護且耐用的混合步進馬達領導。在線上商店中,它們有各種尺寸可供選擇,可以擴展到包括編碼器,制動器和變速箱。步進馬達特別適用於低轉速下具有高扭矩的應用。產品範圍通過經濟實惠且安靜的DC 直流馬達擴展。DC 直流馬達可以在沒有複雜的外部電源電子設備操作,即通過電池,馬達控制系統或電源單元。它還具有特別節省空間的設計。因此,DC 直流馬達不再依賴於馬達法蘭和連結。最後但並非最不重要的是,EC 馬達,也稱為無刷 DC 直流馬達,完善了電動馬達的系列。BLDC 馬達覆蓋廣泛的速度範圍,並具有非常好的效率。因此,它們非常適合具有快速和強大運動的應用。由於馬達無法單獨啟用,igus 還提供馬達控制系統和其他必要元件,例如變速箱和近接開關。

產品數量: 0
很遺憾,目前此類別中沒有任何商品。您需要支援或客製化解決方案嗎?igus® LiveChat 將立即為您提供協助!或者 給我們發訊息!

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢