扁平耐腐蝕不銹鋼齒形皮帶滑台

drylin ZLW-10120 不鏽鋼同步帶軸,已去背。
ZLW-10xxx 的技術圖,包含尺寸標註與側視圖。
ZLW-10xxx 的技術圖,包含尺寸標註與側視圖。
  • 行程長度可達 2000 mm
  • 由於採用高性能聚合物自潤滑,因此免維護
  • 304 SS 不銹鋼 (AISI 304) 和 316 不銹鋼 (AISI316/316TI) 特別耐腐蝕
  • 可搭配 drylin® E 步進、DC 及 EC/BLDC
  • 馬達組態 提供 馬達控制 D1 dryve

產品服務

下載目錄資料

要求報價

免費線上配置器

精進技術

降低成本:

經證實

永續發展

即使在較小的安裝尺寸下也能堅固耐用且用途廣泛

  • ZLW 不銹鋼
  • 馬達伺服馬達和變速箱
  • 負載:1.000 N
  • 行程: 2,500 mm
  • 速度: 1 m/s
  • 規格:1,000,000 循環
  • 測試結束1,124,744 循環
  • 達到目標:是

接點

筆電上顯示新聞下載頁面。

最新資訊

筆記型電腦顯示同步帶配置器與傳動技術圖。

配置器

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Chuang
莊集黃 Sean Chuang

產品副理/低成本自動化

+886 905 651 652聯繫我們

出貨及諮詢