變更語言 :

由不鏽鋼製成的新型 ZLW 齒帶軸 ZLW-1050-ES 擴大了 igus® 齒帶軸的產品範圍。它的特點是窄型和耐腐蝕。它的中心距離為 50 mm,非常緊湊,非常適合在較小的安裝空間中使用,可作為單軸或平行運行以及龍門上層結構。由於採用不鏽鋼材質,ZLW 齒帶軸非常耐腐蝕、非常堅固,適合長時間免維護操作。ZLW 齒帶軸的線性滑軌配備由 iglidur® E7 製成的 drylin® 線性軸承箔,可確保高運轉性能且免於維護。線性滑動軸承是自潤滑的,因此特別容易清潔。同步帶為氯丁橡膠同步帶,具有玻璃纖維強化和 RPP 3M齧合。皮帶張力可在滑座上方便地集中調整。針對全天候使用等高頻率應用,可提供合適的線性滑動軸承,在幾秒鐘內快速更換軸承。線性軸承箔可輕鬆更換,無需拆卸系統。


親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net