適用於極端條件的 ZLW 系列

深凍溫度_icon_370

LT 系列

潑水_圖示_370

SW 系列

水下圖示_370

UW 系列

特殊齒帶軸

產業專用齒帶軸

Igus Product

無論是深凍溫度、濺水接觸或水下使用:專家系列都能解決最棘手的應用問題。

用於爆炸危險區域的齒帶軸

Igus Product

高度敏感的環境,例如易爆氣氛,需要適當的元件。 此線性裝置符合所有防爆要求。

碳纖維製成的齒帶軸

Igus Product

100% 不含金屬:ZLW-0630-P 線性模組一致的聚合物結構,不僅重量輕,而且免潤滑和維護。

配置各個齒帶軸

drylin 驅動技術的配置器
  • 配置、校正、訂購,可選配適當的配件(手輪、角度驅動器等)
  • 顯示您配置的價格和交貨時間
  • 簡單的購物車轉移,可從第一件開始訂購
  • 建立 PDF 報告,包含零件清單、使用壽命結果& 個別應用參數

drylin® 驅動技術配件 - 控制元件

drylin 線性模組化系統與直線軸配件
  • 用於手動定位和格式調整的配件
  • 安裝與緊固選項
  • 用於電氣操作的步進馬達和直流馬達

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Chuang
莊集黃 Sean Chuang

產品副理/低成本自動化

+886 905 651 652聯繫我們

出貨及諮詢