ZLW:用於極端條件的線性軸

ZLW0630
  • 使用滑動軸承的 100% 免潤滑設計
  • 多用途且組裝簡單
  • 行程長度可自由選擇
  • 平坦且堅固
  • 重量輕且耐腐蝕

產品服務

下載目錄資料

目錄

要求報價

產品查詢

免費線上配置器

線上配置器

技術數據

技術數據ZLW-1040-LT 適用於深冷應用 ZLW-1040-UW 可在水下使用
無行程重量 [kg]11
重量 100 mm 行程 [kg]0.140.14
最大行程長度 [mm]2,0001000
傳動比 [mm/U]7070
牙型規格AT5AT5
齒帶材質TPUKF2PU 搭配不銹鋼拉伸件
齒帶寬度 [mm]1616
齒帶張力 [N]20050
最大。徑向負荷 [N]300100
導向<br />軸承冷滾珠軸承xiros® 工程塑膠滾珠軸承
最大值。速度 [m/s]51
最大值。滑塊的位置偏差,與負載有關 [mm]±0.2 ± 0.5

實際應用

ZLW 應用程式

技術圖

繪圖 zlw
繪圖 zlw
繪圖 zlw
繪圖 zlw

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Chuang
莊集黃 Sean Chuang

產品專員/低成本自動化

+886 905 651 652聯繫我們

出貨及諮詢